・DAQメインフレーム:定評のある6.5桁デジタルマルチメータ搭載メインフレームは、モジュールを
3枚まで内蔵可能
USB/LAN搭載の3スロットメインフレーム
USB/LAN/GPIB(Option)搭載の3スロットメインフレーム
・スタティックDAQ:一般的に使われているDAQM901A 20chマルチプレクサモジュールなどは、
マルチメータ―のように高精度DC電圧測定や温度測定などのスタティックな
データを多チャネルで収集できます。
450チャネル/sのスキャン速度
・ダイナミックDAQ:センサー信号のようなダイナミックな波形データを多チャネル高分解能オシロスコープのように収集でき、FFT解析なども可能です
24ビット、800kサンプリング/sec、差動(36Vpk)
※ 上記の製品価格は2022年12月現在の概算の希望小売価格で、消費税は含まれておりません。