リチウムイオン電池 / バッテリーエミュレーター
アンケートキャンペーン
※※アンケートキャンペーンは終了しました。多くのご応募ありがとうございました※※
製品画像
E36731Aを用いたバッテリー・エミュレーター・ソリューション
1分紹介ビデオ(日本語字幕)
リチウムイオン電池などを搭載した様々なウェアラブル電子機器の電源回路の最適化を1台で実現
200W オートレンジ DC電源と250W 電子負荷を搭載した、E36731A バッテリー・エミュレーター/プロファイラ―とBV9211/10B PathWave BenchVue アドバンスド・バッテリーテスト&エミュレーション・ソフトウェアを組み合わせることで、バッテリーのプロファイリング、エミュレーション、異なる充電レベルでのバッテリー消耗解析、ランダウンテスト、サイクル試験などを迅速かつ低コストで実現します。N6705C DC電源アナライザまたはN6700Cモジュラー電源(20W N6781Aまたは80W N6785A SMUモジュール内蔵)も使用可能です。
リチウムイオン電池/バッテリー・エミュレーター・ソリューションのポートフォリオは、こちらから>>
E36731Aバッテリー・エミュレーター/プロファイラーの詳細は、こちらから>>
BV9211/10B バッテリーテスト&エミュレーションの動画デモは、こちらから>>
Li電池などのさまざまなバッテリーのあらゆる状態のプロファイルを作成してエミュレート
・BV9211/10B ソフトウェア
製品画像
・選べるプラットフォーム(~30kW)
製品画像
アイコン
アイコン
アイコン
アイコン
バッテリーモデルをエミュレート
バッテリーモデルに基いた、バッテリーのエミュレーションが可能。任意の充電率、カットオフ条件の設定することで、評価時間を大幅に短縮が可能。
バッテリーモデルのプロファイルを生成
実バッテリーを充電、放電させ、充電状態(SoC*) 開放電圧(Voc*)と内部抵抗(Ri*)からなるバッテリーモデルの作成が可能です。
放電/充電試験
電圧、電流リミット、充電状態(SoC)、カットオフ電圧、電流の設定による充電/放電時の連続電圧、電流モニタ、バッテリーの容量モニタが可能。
サイクル試験
充電式バッテリーの寿命を評価
1000回のサイクル試験に対応し、評価の効率化に貢献します。
*Soc: State of Charge
*Voc: Open Circuit Voltage、
*Ri: Internal Resistance
アンケートキャンペーン概要
キャンペーン概要
トラベルポーチの概要
・ 素材:1,680デニール・バリスティック・ポリエステル
・ 内ポケット付き。 
・ サイズ:約7 "h x 8.5 "w x 4.5 "d;約267.75立方インチ
リチウムイオン電池 / バッテリーエミュレーターに関するアンケートにお答えいただくと、キーサイトロゴ入りトラベルポーチが、抽選で35名様に当たります。ぜひご応募ください!

  • 応募期間:2023年12月31日(日)まで
  • 賞品 :キーサイトロゴ入りトラベルポーチ、35名様

※アンケートキャンペーンのご応募に際しましては、会社名、学校名などの法人名もしくはコンサルタント、アドバイザーなどの業務名をご入力お願いします。ご明示頂けない場合には当選の対象となりません。
※弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。
※ご応募はお一人様1回までとさせていただきます。
※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
アンケートフォーム 終了しました
※製品の価格は、2023年9月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies