Infiniium Keysight Technologies: EXR and MXR-Series Oscilloscopes

リチウムイオン電池/バッテリーエミュレーター
ソリューション
リチウムイオン電池から大型の高出力バッテリーまで対応可能
BV9211/10B PathWave BenchVue アドバンスド・バッテリーテスト&エミュレーション
ソフトウェアに以下のようなハードウェアを組わせることで、最大30kWまで対応可能です。

バッテリーが切れる直前の状態や低温時のバッテリーの挙動などを簡単に取り込んで再現可能
バッテリーのプロファイリング、エミュレーション、異なる充電レベルでのバッテリー消耗
解析、ランダウンテスト、サイクル試験など迅速かつ低コストで実現します。
製品画像
バッテリー・テスト&エミュレータ 製品構成

製品画像
BV921xB PathWave BenchVue
アドバンスト・バッテリーテスト & エミュレーション・ソフトウェア

画面
BV9211B PathWave BenchVue (1台制御用) 111,849円~
R-X4H-001-L アドバンスト・バッテリーテスト&エミュレーション
ソフトウェア年間使用ライセンス(ノードロック版)
BV9210B PathWave BenchVue (4台制御用)  279,624円~
R-X4H-001-L アドバンスト・バッテリーテスト&エミュレーション
ソフトウェア年間使用ライセンス(ノードロック版)
アイコン
アイコン
アイコン
アイコン
バッテリーモデルをエミュレート
バッテリーモデルに基いた、バッテリーのエミュレーションが可能。
任意の充電率、カットオフ条件の設定することで、評価時間を
大幅に短縮がで可能。
バッテリーモデルのプロファイルを生成
実バッテリーを充電、放電させ、充電率(SoC) 開放電圧(OCV)と直列抵抗(Ri)からなバッテリーモデルの作成が可能です。
放電/充電試験
電圧、電流リミット、充電率(SoC)、カットオフ電圧、電流の設定による充電/放電時の連続電圧、電流モニタ、バッテリーの容量モニタが可能。
サイクリング評価
充電式バッテリーの寿命を評価
1000回のサイクリング評価に対応し、評価の効率化に貢献できます。
80Wまで対応可能
N6705C DC電源アナライザ / N670xC モジュラー電源システム

N678xA バッテリドレイン解析モジュールは、N6700C/01C/02C モジュラー電源メインフレームもしくはN6705C DC電源アナライザに搭載して使用することができます。
製品画像
製品画像
メインフレーム:
  • N6705C DC電源アナライザ 1,669,635円~
  • N6700C モジュラー電源システム(400W)  593,826円~
  • N6701C モジュラー電源システム(600W)  673,388円~
  • N6702C モジュラー電源システム(1200W)885,702円~
N678xSMUモジュール:
  • N6781A バッテリドレイン解析用2象限SMUモジュール(20W) 1,126,005円~
  • N6785A バッテリドレイン解析用SMUモジュール(80W)2倍幅 1,537,394円~
  • N6786A ファンクショナルテスト用SMUモジュール(80W)2倍幅 1,548,767円
200Wまで対応可能
E36731A バッテリー・エミュレータ/プロファイラ―

DC電源と電子負荷を内蔵したことによりバッテリー・エミュレーション&テストのマルチ・ファンクションを実現し、試験を飛躍的に効率化
製品画像
E36731A バッテリーエミュレータ 795,173円~
DC電源モード:
  • 最大電力容量: 200W, 30V, 20A
  • オートレンジ対応/一台でより広い電圧/電流をカバー可能
  • 最新の内蔵機能 – データロギング、リスト機能、電圧スルーレート調整機能
電子負荷モード:
  • 4動作モード CC, CV, CR, and CP
  • 最大電力容量: 250W, 60V, 40A
  • 最新の内蔵機能 –スコープ、 データロギング、リスト機能、電圧スルーレート調整機能
2kWまで対応可能
N7900シリーズ アドバンスト電源

N7900A アドバンスト電源は、1kWまでの1Uモデル(5種類)と2kWまでの2Uモデル(7種類)があり、N7909A 電力消費ユニットの搭載/非搭載に関わらず使用することができます。
製品画像
N7900A アドバンスト電源 1,857,406円~
1000W 1Uモデル:
・N7950A: 1000W, 9V, 100A
・N7951A: 1000W, 20V, 50A
・N7952A: 1000W, 40V, 25A
・N7953A: 1000W, 60V, 16.5A
・N7954A: 1000W, 80V, 12.5A
1000W 電力消費ユニット1Uモデル:
・N7909A: 1000W, NA, NA

2000W 2Uモデル:
・N7970A: 2000W, 9V, 200A
・N7971A: 2000W, 20V, 100A
・N7972A: 2000W, 40V, 50A
・N7973A: 2000W, 60V, 33A
・N7974A: 2000W, 80V, 25A
30kWまで対応可能(複数ユニットを並列接続すれば最大200kWまで)
RP7900シリーズ 回生型双方向直流電源

RP7900 回生型電源は、最大30kWまでのDC電源出力機能と電子負荷機能を内蔵しています。回生型電源は安全にエネルギーをグリッドに戻すことにより、過剰な熱を除去するための追加費用を最小限に抑えることができる双方向電源です。電圧定格が同じモデル であれば並列接続することで最大200kWまで出力電流を増やすことができます。5kWおよび10kWのモ デルを最大20台まで、20 kWのモデルを最大10台まで容易に並列接続できます。
製品画像
RP7900 回生型電源 3,443,014円~
三相ACライン入力200/208Vacモデル:
・RP7931A:5kW, 20V, ±400A
・RP7932A:5kW, 80V, ±125A
・RP7933A:10kW, 20V, ±800A
・RP7935A:10kW, 80V, ±250A
・RP7936A:10kW, 160V, ±125A
・RP7951A: 5kW, 500V, ± 20A
・RP7952A:10kW, 500V, ± 40A
・RP7933A:10kW, 950V, ± 20A

三相ACライン入力400/480Vacモデル:
・RP7941A:  5kW,   20V, ±400A
・RP7942A:  5kW,   80V, ±125A
・RP7943A:10kW,  ,20V ±800A
・RP7945A:10kW,   80V, ±125A
・RP7946A:10kW, 160V, ±125A
・RP7961A:5kW, 500V, ±20A
・RP7962A:10kW, 500V, ±40A
・RP7963A:10kW, 950V, ±20A
・RP7972A:20kW, 1000V, ±60A
・RP7973A:20kW, 2000V, ±30A
オンデマンドセミナー:いつでも視聴可能、ざっと眺めるのもおすすめ!
無料Webセミナー「IoTバッテリー性能の最適化」
バッテリーは新品/使い古し、温度環境などの違いで動作時間が大きく変わります。
実際に実験しながら、DC-DCコンバータやバッテリーのプロファイルとエミュレーションを解説しますので、とてもわかりやすく楽しく学べます。
無料Webセミナー「バッテリーの持続時間を改善する最新設計評価手法」
モバイル機器やIoTデバイスにとって、バッテリーの寿命は非常に重要な仕様です。
本セミナーでは、IoT業界エキスパートによるバッテリー寿命に影響する課題と 最新トレンドのパネルディスカッションや、バッテリー・エミュレーション&プロファイリングにおける重要ポイントの解説、さらにE3671A バッテリー・テスト&エミュレーターのデモを紹介します。
※記載の価格は2024年12月の希望小売価格で、消費税は含まれておりません。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies