Infiniium Keysight Technologies: EXR and MXR-Series Oscilloscopes
FieldFox シリーズ(Aモデル / N9912C)
RF/マイクロ波 ハンドヘルド・アナライザ
FieldFoxシリーズに、3kHz~4G / 6.5G/ 10GHzをカバーするN9912C RFアナライザがリリースされました。
異なる周波数のアナライザ機能を搭載可能で、キーコードで簡単に周波数アップグレードが可能です。
FiledFoxシリーズは、Keysightが持つ高周波測定技術、半導体技術など全てのテクノロジーをコンパクトな筐体に詰め込んだ、これまでにない高性能と拡張に優れたRF/マイクロ波 ハンドヘルド・アナライザです。
新しくリリースしたN9912Cは、以下の表のとおりそれぞれのアナライザ機能がソフトウェアでアップグレード可能です。しかも各アナライザ機能の周波数はキーコードで個別にアップグレードが可能です。10GHzまでのアプリケーションなら1台で対応可能で利便性もコストパフォーマンスも大変有利です。
表
FiledFox Aモデル製品情報サイト ⇒ こちらから
FiledFox N9912C製品情報サイト ⇒ こちらから
10GHzまでならN9912Cがおすすめ!
製品画像
FieldFoxシリーズ 用途に合わせて選択できる3つのアナライザ
FiledFoxシリーズには、3種類のアナライザがあり、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザに加えて、基本機能のケーブル/アンテナ・アナライザに拡張機能としてネットワークアナライザとスペクトラム・アナライザを組み合わせたコンビネーションアナライザがあります。
表
FieldFoxシリーズの人気のポイント
様々な測定ニーズに対応! しかも高性能モデルに匹敵する性能
各種アナライザには豊富なオプション機能が準備されており、測定のニーズに応じて選択ができる他、アップグレードにも対応
製品画面
ケーブル&アンテナテスタ
(CAT)
製品画面
ネットアナ
製品画面
スペアナ
製品画面
リアルタイム・スペアナ
製品画面
内蔵パワーメータ
製品画面
干渉アナライザ
製品画面
トラッキング・ジェネレータ
製品画面
ベクトル電圧計
製品画面
チャネル・パワー測定
製品画面
タイムドメイン解析
製品画面
チャネル・スキャナー
製品画面
アナログ復調
製品画面
雑音指数
製品画面
EMF測定
製品画面
DCソース&電流モニタ
製品画面
89600 VSAリンク
製品画面
I/Q アナライザ
製品画面
LTE FDD/TDD OTA復調
過酷な屋外での作業を考慮したデザイン!安全&安心、しかも高性能!
イメージ画像
・軽量:約3.2kg

・バッテリ動作:
 約3.5時間
イメージ画像
・MIL準拠の堅牢ボディー 
 MIL-STD-810G
 MIL-PRF-28800F
 動作温度範囲
  ‐10℃~+50℃
・気密構造
 ファン&ベントなし
ダウンロード可能なカタログ、データシート

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies