Infiniium Keysight Technologies: EXR and MXR-Series Oscilloscopes
FieldFox Aシリーズ
RF/マイクロ波 ハンドヘルド・アナライザ
RFから50GHz対応モデルまで、3種類、22モデルの豊富な製品ラインアップ
FiledFoxシリーズは、Keysightが持つ高周波測定技術、半導体技術など全てのテクノロジーをコンパクトな筐体に詰め込んだ、これまでにない高性能と拡張に優れたRF/マイクロ波 ハンドヘルド・アナライザです。
FiledFox Aシリーズ製品情報サイト ⇒ こちらから
用途に合わせて選択できる3つのアナライザ
FiledFoxシリーズには、3種類のアナライザがあり、ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザに加えて、基本機能のケーブル/アンテナ・アナライザに拡張機能としてネットワークアナライザとスペクトラム・アナライザを組み合わせたコンビネーションアナライザがあります。
人気のポイント
様々な測定ニーズに対応! しかも高性能モデルに匹敵する性能
各種アナライザには豊富なオプション機能が準備されており、測定のニーズに応じて選択ができる他、アップグレードにも対応
ケーブル&アンテナテスタ
(CAT)
ネットアナ
スペアナ
リアルタイム・スペアナ
内蔵パワーメータ
干渉アナライザ
トラッキング・ジェネレータ
ベクトル電圧計
チャネル・パワー測定
タイムドメイン解析
チャネル・スキャナー
アナログ復調
雑音指数
EMF測定
DCソース&電流モニタ
89600 VSAリンク
I/Q アナライザ
LTE FDD/TDD OTA復調
過酷な屋外での作業を考慮したデザイン!安全&安心、しかも高性能!
・軽量:約3.2kg

・バッテリ動作:
 約3.5時間
・MIL準拠の堅牢ボディー 
 MIL-STD-810G
 MIL-PRF-28800F
 動作温度範囲
  ‐10℃~+50℃
・気密構造
 ファン&ベントなし
ダウンロード可能なカタログ、データシート

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies