Truevolt シリーズ デジタルマルチメータ
キーサイトのデジタルマルチメータ (DMM)は、業界屈指の8.5桁の高性能高確度モデル3458Aから3.5桁のハンドヘルドDMMまで幅広い製品ラインナップを揃え、そのゆるぎない性能と信頼性、キーサイト独自のテクノロジーで、業界標準器として、様々なアプリケーションでお使い頂いています。
その中でも3446xA/7xA Truevolt シリーズは、他の追従を許さない 特許取得済みアーキテクチャーのA/DコンバーターなどのTruevolt テクノロジーにより圧倒的なパフォーマンスを誇っています。
Truevolt シリーズ デジタルマルチメータ
Product image
34460A 6.5桁 Truevolt デジタルマルチメータ 208,920円~
・基本DC確度:75ppm、最大測定速度:300回/秒、メモリ:1,000データ

34461A 6.5桁 Truevolt デジタルマルチメータ 240,068円~
・基本DC確度:35ppm、最大測定速度:1,000回/秒、メモリ:10,000データ

34465A 6.5桁 Truevolt デジタルマルチメータ 302,181円~
・基本DC確度:30ppm、最大測定速度:50,000回/秒、メモリ:50,000データ*

34470A 7.5桁 Truevolt デジタルマルチメータ 710,466円~
・基本DC確度:16ppm、最大測定速度:50,000回/秒、メモリ:50,000データ*

*34465Aと34470Aは、メモリオプションにより200万データまで拡張可能
Truevolt テクノロジーとは?
実環境の信号には、電源ノイズ、 他の環境ノイズ、DMM本体から注入された電流の 影響を受けたAC信号などが含まれています。いかに適切にこれらの要因を処理し除去できるかで、確度が大幅に異なります。キーサイトのTruevoltテクノロジーは、これらの測定誤差を 補正し、信頼性の高い測定を可能にするキーサイトのDMMだけのテクノロジーです。特許取得済みアーキテクチャーのA/Dコンバーターにより、業界標準のISO/IEC 17025準拠の保証された、測定 分解能、リニアリティー、確度、速度のバランスのとれた製品をリーズナブルな価格で提供します。
測定器のノイズや誤差成分を究極まで削減し、実環境の信号を高い信頼性で測定可能

グラフ
入力バイアス電流:
理想的には、DMMの測定端子に電流は流れませんが、実際には、入力電流による測定誤差が追加されます。Truevolt DMMの入力バイアス電流は、他のDMMより約20 %性能が向上しています。
(ノイズが大きくて測定できないDMMもあり)
グラフ
ノイズと注入電流:
Truevolt DMMは、注入電流が他のDMMの30 %未満です。下図のとおり安価なDMMと比べると、Truevolt DMMは、ほぼ100 %ノイズが低減されています。
⇒  微小電流を1pA分解能@1μAレンジで測定可能。しかも10Aレンジから1μAレンジまで(34465A、34470A)

グラフ
デジタルAC実効値測定:
このクラスのメータでは、キーサイトだけが、特許取得済みアーキテクチャーのA/Dコンバーターを用いたデジタル・ダイレクト・サンプリング手法を採用しています。他社の6½桁DMMのアナログRMSコ ンバーターの遅い応答とは異なり10:1の高クレストファクタでも正確なAC実効値測定が可能です。
Truevolt DMMの大型ディスプレーとグラフィック機能
DMMだけで測定データをリアルタイムに解析しながら効率的かつ迅速に実験を進めることが可能
4.3インチ大型ディスプレー搭載
トレンドチャート表示
ヒストグラム表示
セカンダリ測定機能
product image
オシロスコープのように測定データの時間変化がわかるので、測定状況の予測にも役立ちます。
screen
測定データのばらつきの範囲や
頻度分布がわかるので、中心値の予測や信頼性の確認が可能です。
screen
同時に2種類の測定が可能なので、温度を測定しながら、サーミスタの抵抗値の測定もできます。
screen
Truevolt テクノロジーがよくわかるデモ動画
私の好きな34461A Truevolt DMMのポイントTop10(日本語音声)
キーサイトのエンジニアがお勧めする34461A TrueVolt DMMのポイントTop10を日本語ナレーションでご紹介します。①旧製品との100%互換、②セカンダリ測定、③豊富な表示、④大きなメモリー、⑤新測定機能、⑥高クレストファクタ対応、⑦高速AC測定、⑧高分解能AC電圧、⑨高感度電流、⑩USB, LAN対応など、TrueVoltならではの重要なポイントを簡単に把握することができます。(3:57)
Truevolt DMMの特許技術による画期的なAC実効値測定(日本語音声)
Truevolt DMMのデジタル・ダイレクト・サンプリング(特許取得済)により10:1の高クレストファクタでも正確なAC実効値測定が可能になりました。34470Aと従来の一般的なアナログRMSコンバーター方式との違いを実環境で比較検証します。(2:35)
Truevolt DMMによるpAレベルの微小電流測定(日本語音声)
キーサイトの34465Aおよび34470A Truevolt DMMは、他社のDMMとは異なり10A~1μAまでの広い測定レンジと1pAまでの微小電流測定が可能です。小型の圧電センサーをDUTに定常時の微小電流と振動与えたときの電流を広いダイナミックレンジで測定し、トレンドチャート表示を用いてリアルタイムに振動波形をモニターするデモをご紹介します。(2:58
Truevolt DMMの多彩なグラフィカル表示機能(日本語音声)
Truevolt DMMは、大きなカラー・グラフィック・ディスプレイを備えており、測定値は、数値、バーメーター、トレンドチャート、ヒストグラムなどの複数の表示モードを選択して表示することができます。またディスプレイに統計情報を追加して、読み取り回数、最大値、最小値、平均値、標準偏差を表示することも可能です。これらのデモに加え、設定範囲超えたときに測定値を赤色で表示するリミット測定機能やリミットを超えたときに音で知らせてくれるビーパー機能やスクリーンショットの保存方法もご紹介します。(4:16)
Truevolt DMMのグラフィカル表示を用いたデータ解析の高速化(日本語音声)
Truevolt DMMは、PCがなくてもフロント・パネル操作だけでデジタイジングやデータ・ロギングが可能です。しかも単に測定結果を数値表示するだけではなく、経時変化がわかるトレンドチャート表示や頻度分布がわかるヒストグラム表示があるので、、DMMだけで測定データをリアルタイムに解析しながら効率的かつ迅速に実験を進めることが可能です。Truevolt DMMのこれらの機能を心拍波形の測定表示、カーソル測定のデモで具体的にご紹介します。(2:47)
Truevolt DMMの同時セカンダリ測定機能(日本語音声)
Truevolt DMMのセカンダリ測定機能は、2種類の測定機能を同時に表示することができます。デモではプライマリで、実際に温度を測定しながら、その温度換算前のセンサーの抵抗値をセカンダリで同時測定する方法やオフセット補正したNullデータと実際の測定結果を同時にモニターする方法をご紹介します。(2:57)
Truevolt DMMの内部データストレージ機能(日本語音声)
Truevolt DMMには、ドラッグ&ドロップでUSBファイル転送ができるEasy File Accessが搭載されています。この機能を有効にする(Defaultでは無効)と、ドライバがインストールされ、外付けUSBドライブのように読み取り専用でDMMに保存したスクリーンショット(*.png)や設定ファイル(*.sta)、csvファイルや・データファイルにアクセスすることができます。(3:06)
ダウンロード可能なドキュメント
(全28ページ、3.0MB)
Truevolt シリーズDMMの機能や仕様を詳しく記載しています。
(全12ページ、1.3MB)
キーサイトのDMMが網羅された英文のカタログです。
(全7ページ、1.4MB)
微小電流測定時のシャント抵抗による負荷電圧など、測定のヒントや注意事項を紹介しています。
(全6ページ、4.4MB)
DMMは、環境温度変化を含む長時間測定では、安定度/確度向上のために自己校正が必要です。
※製品の価格は、2024年12月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies