P937xB & P938xB Keysight Streamlineシリーズ
ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA)

小型軽量、コストパフォーマンスのバランスに優れた
Keysight Streamlineシリーズ
ベクトル・ネットワーク・アナライザ  
コンパクト・フォルム、妥協なき性能

小型軽量、コストパフォーマンスのバランスに優れた 新しい Keysight Streamlineシリーズ ベクトル・ネットワーク・
アナライザ  P937xB / P938xBの登場です。

外部PCから高速データ処理機能を搭載。PCのソフトウェアは、Keysightのベンチトップ・ネットワーク・アナライザと同じGUIとなっており、ベンチトップ・ネットワーク・アナライザからの移行もスムーズに行うことが可能です。
外部PCから高速データ処理
  • Thunderbolt3搭載
  • Windows10(64ビット)
小型&軽量、バックに入るポータブルサイズ
  • 1.88 kg (2ポート P937xB)
  • 2.82 kg (4ポート P938xB)
44GHz(2ポート)&9/20GHz(4ポート)を加えラインナップ強化

  • 4.5 / 6.5 / 9 / 14 / 20 / 26.5 GHz & 44 GHz および 44 GHz 2ポートモデルを加えた全7モデル
  • 9 / 20 GHzカバーする4ポート・モデル
  • 2台構成で4 / 6 / 8ポートに対応   
妥協なき基本性能

  • ダイナミック・レンジ:> 115 dB (@10 Hz IFBW)
  • トレースノイズ:< 0.0015 dBrms(@10 Hz IFBW)
  • サイクル時間 < 15 ms 2ポート測定、201pt(代表値)
  • 温度安定度:< 0.005 dB/deg.C (代表値
4ポート 2モデルを追加

  • 9Gモデル(P9382B) 20GHzモデル(P9384B)
  • 最大8ポートに対応可能
2ポート・モデル
  • 44GHzモデル(P9377B)を追加し全7モデル
  • 既存P937xAからのエンハンスメント
下限周波数レンジ拡大
測定スピード/トレースノイズなど改善
既存P937xAとの大きな違い

  • PCとの接続 Thunderbolt3ポートに変更
  • フロント・パネルのコネクタ配置など刷新

型番・価格・主な仕様

幅広い測定アプリケーション
S97011B
拡張タイム
ドメイン解析
(TDR付)
S97007B
自動フィクスチャ・
リムーバル
S97551B
マルチ・インスツルメント測定
S57082B
ミキサ/コンバータ測定
N1500A
材料測定スイート

見ておきたい簡単デモ動画
Keysight Streamlineシリーズ VNAの使い易い  ユーザインタフェースの紹介(日本語)3:36
バッグに入る高性能。コンパクトUSBネットアナのご紹介(日本語字幕)7:20
コンパクトなUSBフォームでベンチトップ性能を実現 ‐ Keysight Streamlineシリーズ
(日本語字幕)2:03

ダウンロード可能なカタログ資料


※製品の価格は、2024年12月現在の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies