オシロスコープ 得4 キャンペーン

本キャンペーンは、すべて終了しました。

ありがとうございました!

InfiniiVision3000TX/4000X/6000Xシリーズ、Infiniium EXRシリーズを
お得に買える4つのキャンペーン


InfiniiVision
  • InfiniiVision 3000AX / 3000TX
  • InfiniiVision 4000X
  • InfiniiVision 6000X
上記本体および同時発注の内蔵オプションも25%値引き
InfiniiVision オシロスコープ本体+アプリケーションソフト+プローブをセットにした25%も安価なお得なバンドルモデルも、更に15%追加値引き

  • 電源解析用バンドル
  • ジッタ解析用バンドル
得3
【キャンペーン終了】いまが買い得!EXR 8chモデルにDSOX4034Aが付いて価格は同じ!
キャンペーン期間:2022年2月28日をもって終了しました。ありがとうございました!
Scopes
今ならEXRの8chモデルに4000Xが付いてくる

EXRシリーズ 8chモデルとDSOX4034A(350MHz 4ch)を一緒に購入するとDSOX4034Aの価格分を値引き
得4
【キャンペーン終了】最新モデルのEXRにグレードアップするチャンス
キャンペーン期間:2022年6月30日をもって終了しました。ありがとうございました!
EXR
お手持ちの古いオシロスコープ(500MHz帯域以上のWindows版モデル)を最新のEXRにグレードアップするチャンス! 

キーサイトおよび他社の500MHz帯域以上のWindows OSのオシロスコープからの更新で30%値引き

InfiniiVisionシリーズの超絶ポイントをデモ動画で確認しよう!
日本語字幕で3000TXシリーズの以下の機能を簡潔に紹介しています。
・静電式タッチスクリーンによる直観的な操作
・シリアルバスのハードウェアデコード
・6in1の測定機能を内蔵
・>100万波形/秒の高速表示
日本人エンジニアが、実際に操作しながらDC-DCコンバータなどの電源回路評価方法をご説明します。
普段使っているオシロスコープで簡単に利得余裕、位相余裕を低コストで、短時間に測るためのヒントをご紹介します。
EXRシリーズの超絶ポイントをデモ動画で確認しよう!
日本語ナレーションで以下の機能を紹介しています。
・電源回路のエコシステム全体をカバーする豊富な解析機能
・プロトコル解析:ハードウェアによる高速デコード
・7in1の測定機能を内蔵
・オフライン&リモート解析
・>20万波形/秒の高速表示
・フォールトハンター機能:異常波形をワンクリックで検出
以下の各種機能について、日本人エンジニアが、実際に操作しながら詳しくご説明します。
・8ch対応の機能:ゾーントリガ、マーカ/パラメータ測定、ヒストグラム表示
・フォルトハンター機能:オシロスコープに波形を学習させて自動的に異常波形を検出
・過去と未来の異常波形を検出:過去の波形が見えるヒストリーモード、未来の異常波形を捉えるセグメントメモリモード
ダウンロード可能なカタログ、データシート

ベストな測定結果を得るためには、アプリケーションに応じた正しいプローブを選択する必要があります。 汎用的なオシロスコープ用の革新的かつ豊富なラインナップの中から最適なプローブを選択してください。5992-4194JAJP

※製品の価格は2022年2月現在の概算の希望小売価格で、消費税は含まれておりません。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies