アンケートに答えて当てよう!
DC電源アナライザ アンケートキャンペーン
***本キャンペーンは終了しました。数多くのご応募ありがとうございました***

N6705C DC電源アナライザのメインフレームには、DC電源/SMU/電子負荷などのモジュールを最大4スロットまで搭載できるモジュラーシステムです。デジタルマルチメータ(DMM)、オシロスコープ、任意波形発生器、データロガーなどの高度な解析機能と合計600 Wの電源供給能力を備えており、これらを統合することで、電源回路、電源ユニット、DC-DCコンバータ、バッテリーなどのテストニーズにあわせて最適なカスタム測定ソリューションを構成できます。また、すべての機能と測定はフロントパネルから操作できるだけでなく、PathWave BenchVueソフトウェアとつなげると簡単に自動計測も可能です。
DC電源アナライザ N6705C
N6705C
N6705C DC電源アナライザ メインフレーム 1,516,164円~
・4モジュールまで搭載可能
・デジタルマルチメータ(DMM)、オシロスコープ、任意波形発生器、
 データロガーなどの高度な解析機能
・合計600 Wの電源供給能力
ベーシックDC電源モジュール 119,525円~
・N673x (50W)、N674x  (100W)、N677x (300W)の各シリーズ

高性能オートレンジDC電源モジュール 256,866円~
・N675x シリーズ (50W、100W、300W、500W)

高精度DC電源モジュール 502,250円
・N676x シリーズ (50W、100W、300W、500W)

SMUモジュール 850,973円~
・N678x シリーズ (2または4象限、mA~μAレベルまでシームレス測定)

電子負荷モジュール 361,080円~
・N679x シリーズ (最大200W)

DC電源アナライザの活用事例
DC-DCコンバータの自動効率測定
電源の負荷応答試験
バッテリの出力波形のエミュレート
0Ωシャントの電流測定機能
N6705C
N6705C
N6705C
N6705C
アンケートキャンペーン概要
トートバッグが当たる
DC電源アナライザに関するアンケートにお答えいただくと、抽選でキーサイトロゴ入りオリジナルトートバッグが40名様に当たります。ぜひご応募ください!


賞品 :キーサイトロゴ入りオリジナルトートバッグ x 40名様


応募期間:2022年12月31日(土)まで

※賞品としてご提供する製品は、業務目的でのご利用を想定しています。会社名、学校名などの法人名もしくはコンサルタント、アドバイザーなどの業務名をご明示頂けない場合には当選の対象となりません。

※弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

※ご応募はお一人様1回までとさせていただきます。
アンケートフォーム  ***本キャンペーンは終了しました。数多くのご応募ありがとうございました***


































【販売店の選択】

【お客様情報】

本イベントで得た個人情報・アンケート情報は、お客様へ連絡をし、お客様へのサービスや特典に関する情報を更新するなど、より良いサービスを提供するためにのみ使用します。なお、同様の目的のため、弊社のビジネスパートナー(契約販売店、ソリューションパートナー、レンタルなど)と共同利用させていただく場合がございます。詳細は「キーサイト・テクノロジーズ・インクにおけるお客様のプライバシーに関する声明」をご参照下さい。 送信ボタンのクリックにより、プライバシー・ステートメントおよび上記の個人情報の取り扱いについて、ご同意いただいたものとみなします。

弊社のプライバシー・ステートメントについては、ページ下部にあるリンクをご参照ください。
※製品の価格は、2022年10月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies