キーサイト

Hi-Z(ハイ インピーダンス)高電圧対応

1GHz 高性能パッシブ プローブ

Hi-Z 高性能パッシブプローブは、シングルエンドのパッシブプローブでありながら、クラス最高レベルの広帯域、高電圧対応の高性能プローブです。主にハイパワー出力製品の高電圧や高速スイッチングのアプリケーションに最適です。
以下の3種類のプローブは、プローブ、アダプター、アクセサリーで構成されており、アダプター(PP0004A)を用いてAutoProbe1プローブインタフェースのオシロスコープ(InfiniiVIsion 3000/4000/6000、Infiniium S/EXRを含む)に接続します。
2分でわかるデモ動画
キーサイトの新しい1GHzパッシブプローブPP000xAシリーズ
P000xAシリーズ 高性能シングルエンドパッシブプローブは、主にハイパワー出力製品の高電圧や高速スイッチングのアプリケーションに最適なクラス最高レベルの1GHz帯域、高電圧対応のパッシブプローブです。ケーブルやチップ、プローブアダプタ、プローブの自動補正など、実際の使い勝手を2分間の動画で確認することができます。また各プローブの性能やアクセサリなどもご紹介しています。
日本語 1:53
仕様および特長
PP0004A オシロスコープ接続用アダプター
減衰してしまう高周波成分の振幅と位相をフラットに補正するアダプター(AutoProbe1プローブインタフェース)です。
プローブ容量補正もプローブ自動調整が可能

【対象オシロスコープ】
・InfiniiVIsion 3000/4000/6000シリーズ
・Infiniium Sシリーズ / EXRシリーズなど
プローブケースについて
  • PP0001A / PP0002A / PP0003A プローブは、他のパッシブプローブと同様に帯電防止袋に入っています。
  • PP0004A アダプターはパッド付きケースに入っており、プローブと付属品を収納するスペースがあります。
  • 現在プローブは、PP0004A アダプターとのセット販売(特別価格)になっていますので、プローブは帯電防止袋から出して、パッド付ケースに収納して保管することができます。
データシート・ユーザーズガイド



※製品の価格は、2022年10月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies