CXAシグナル・アナライザ / CXGデジタル信号発生器
最大19%もお得なGood-Better-Best バリューバンドル
N9000B CXA シグナル・アナライザ
量産に最適なコスト・パフォーマンスを提供
標準のPower Suite機能でRF試験がワンボタン
  •  チャネル・パワー、ACPR、占有帯域幅(OBW)
電子部品の特性評価
  •  トラッキング・ジェネレータ(オプション)
豊富なアプリケーション・ソフトウェア
  •  Xシリーズ・アプリケーション・ソフトウェアに対応(別売)
アップグレートに対応
  •  周波数、各種測定機能のアップグレートが可能です。
N5166B CXG デジタル信号発生器 
IoTデバイスの設計検証などの評価用信号源
周波数レンジ:9kHz~3/6GHz
デジタル変調帯域幅(IQ帯域)
  • 最大200MHz(外部I&Q入力モード)
  • 最大60M/120MHz (内部ベースバンド発生器使用時、オプション)
シグナル・スタジオ・ソフトウェア活用による波形データ生成
  • Waveform Packオプションを購入すれば、波形生成ソフト、シグナルスタジオの全てが使い放題。コストダウンに大きく貢献

CXAシグナル・アナライザ、CXGデジタル信号発生器を
お薦めの標準オプション構成で、お値打ち価格にした
バンドルセット製品です。
Good-Better-Best バリューバンドル
通常合計価格より、Goodバンドルは9%、Betterバンドルは14%、Bestバンドルなら19% もお得!


ダウンロード可能なカタログ資料


関連情報


※価格帯は2024年12月希望小売価格をもとに記載しています。キャンペーン値引きは含まれておりません。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
© 2024 Keysight Technologies

Please Confirm

Confirm your country or locale to access relevant pricing, special offers, events, and contact information.