Buy One, Get Two
FieldFox A-シリーズ ハンドヘルドアナライザの購入で
人気のオプション(2本)が無料
お得なキャンペーン

プロモーション期間:
2022年11月1日~2023年7月31日

プロモーション・コード:
9.017
同じ費用で、多くの機能を提供
RFケーブルのトラブルシューティング、OTA無線試験、アナログ無線、またはEMIプリコンプライアンス試験の測定ニーズはありますか?今なら、FieldFox A-シリーズ ハンドヘルド・アナライザの購入で、人気の機能 ソフトウェア・オプションから2本を無料で提供します。 無料のオプション搭載で 4GHzから54GHzまでの範囲で、 業界で最も統合されたハンドヘルド・アナライザファミリーが、さらに強力になります。FieldFox A-シリーズは、最高の 精度、優れたRF性能、堅牢&耐候性の筐体、およびソフトウェア・アップグレードが可能なハンドヘルド・アナライザです。 今なら、無料でさらなる機能を入手が出来ます。

人気の機能ソフトウェア・オプション
機能ソフトウェア・オプションで FieldFox A-シリーズは、より幅広い信号解析ニーズに対応が可能です。プロモーションで次の機能ソフトウェア・オプションの追加が可能です。

• TDR測定を使用して、RFケーブルの障害位置とその特性の測定可能です(N99xxA-opt.215)。
• 内蔵GPSレシーバーは、測定用の地理位置タグを提供します。地理位置データ(時刻、緯度、 経度、高度)を 表示可能で、データファイルに保存もできます (N99xxA-Opt.307) 。
• アナログ無線送信機の振幅および周波数変調信号を復調および特性評価します(N99xxA-Opt.355) 。
• 不要輻射、伝播、および感受性試験等、EMIプリコンプライアンス試験に対応 (N99xxA-Opt.361) 。
プロモーションの詳細
プロモーション対象の FieldFox A-シリーズ ハンドヘルド・アナライザの購入で、機能ソフトウェア・オプション から2本が無料になります。

プロモーション対象
FieldFox A-シリーズ 型番
RFコンビネーション・アナライザ              
マイクロ波コンビネーション・アナライザ     
RFスペクトラム・アナライザ                                 
マイクロ波スペクトラム・アナライザ        
N9913A/N9914A/N9915A/N9916A/N9917A/N9918A  
N9950A/N9951A/N9952A   
N9935A/N9936A/N9937A/N9938A       
N9960A/N9961A/N9962A

無料提供される
機能ソフトウェア・オプション
N99xxA-Opt.215 TDR ケーブル測定(コンビネーション・アナライザのみ)
N99xxA-Opt.307 GPSレシーバ
N99xxA-Opt.355 アナログ復調機能
N99xxA-Opt.361 EMI 測定機能  

上記ソフトウェア・オプションから2本を無償で提供します。

プロモーションの適用条件
本プロモーションは、キーサイトおよび契約販売店からの購入時に適用されます。
  リース、レンタルおよび再生品には、本プロモーションは適用されません。
• プロモーションの適用には、納品後にお客様自身でプロモーション申請ページ(英語)から
  必要事項(名前、住所、S/Nなど)を記入して、申請する必要があります。別紙記入例を参照ください

プロモーション申請ページ(英語)http://www.keysight.com/find/FFClaim

• 本プロモーションと他のキーサイト・プロモーションとの併用はできません。
• キーサイトは、期間中であっても本プロモーションの変更/中止を行う権利を留保します。
• お問合せ、ご購入については、お近くのキーサイト契約販売店または
  計測お客様窓口 www.keysight.com/find/contactus にお問い合わせください。



Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies