Infiniium EXRシリーズは、Keysightのオシロスコープの最上位モデルであるInfiniium 110GHz UXRシリーズのASICを搭載し、“優れた信号品質(低ノイズフロントエンド)と圧倒的なスピード”を実現しています。またInfiniiVision シリーズの7-in-1の多機能と高速な波形更新速度” を兼ね備えた革新的なオシロスコープです。
500MHz~6GHz帯域のミッドレンジ・オシロスコープとしてクラス最高の性能と機能を実現しました。
【主な特長】
・アナログチャネル:8ch または 4ch(購入後に8chに増設可能)
・周波数帯域:500MHz、1GHz、2GHz、2.5GHz、4GHz、6GHz
・最大波形更新速度:>20万波形/秒
・世界最高峰のUXRシリーズのASIC搭載により実現
・7in1の測定機能を内蔵:
① オシロスコープ、② ロジックアナライザ、③ プロトコルアナライザ、④ デジタル電圧計、⑤ 10桁 周波数カウンタ、⑥ 周波数レスポンスアナライザ(ボード線図プロッター)、⑦ 任意波形発生器