Infiniium EXRオシロスコープが、今なら30%引きの特別価格

4/6GHz帯域モデルを新規追加 + コンプライアンス試験対応
お得なキャンペーン
主な特長
・アナログチャネル:8ch または 4ch(購入後に8chに増設可能)
・周波数帯域:500 MHz、1 GHz、2 GHz、2.5 GHz、4 GHz、6 GHz
(購入後に周波数帯域のアップグレードが可能)
Infiniium EXR シリーズ オシロスコープは、Keysight最上位110GHzオシロのASIC搭載で生まれる優れた信号品質(低ノイズフロントエンド)と 圧倒的なスピードに、汎用オシロ InfiiniVisionシリーズの7-in-1の多機能と>20万波形/秒の高速波形更新を備えて、 ミッドレンジクラス最高の性能と機能を実現した8chオシロスコープです。

【7-in-1の多機能】
① オシロスコープ ② ロジックアナライザ ③ プロトコルアナライザ ④ デジタル電圧計 ⑤ 10桁 周波数カウンタ ⑥ 周波数応答アナライザ(ボード線図) ⑦ 任意波形発生器
  • EXRシリーズの超絶ポイントが数分でわかる動画デモは、こちらから
  • デモ機の無料お試しプログラムをぜひご利用ください、こちらから
プロモーション期間
2023年2月1日~2023年7月31日
プロモーションの詳細
期間中、Infiniium EXR-シリーズ オシロスコープ(本体、 出荷時試験成績書)の発注に対して、30%OFFのプロモーション値引きを適用します。(教育機関 40%OFF)
プロモーションの詳細
プロモーション適用条件
  • 本プロモーションは、キーサイト契約販売店からのご購入に限り適用されます。
  • リース、レンタルおよび再生品には適用されません。
  • プロモーション期間内に契約販売店への発注が必要です。
  • 本プロモーションとキーサイトの他のプロモーションとの併用はできません。
  • 期間中であっても予告なく本プロモーションを変更/中止する場合がございます。
  • 本プロモーションに関するお問合せ、製品ご購入については、契約販売店またはキーサイト 計測お客様窓口 www.keysight.com/find/contactusにお申し付けください。



Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies