EL34000シリーズ 高性能電子負荷
無料お試しプログラム
EL34000シリーズ、高性能DC電子負荷が新登場。シングルとデュアル・チャネル・モデルがあり、最大600 Wまで対応。通常、電源回路のテストには、マルチメータ、PC、電子負荷、オシロスコープなど多くの測定器が必要ですが、EL34000シリーズは、画期的なオールインワン電子負荷なので、内蔵のマルチメータ機能で、電圧と電流の同時測定、オシロスコープ機能で、電源の過渡特性の確認、データロガー機能では、測定データの連続波形表示も可能です。
基本測定器特設サイトリンク集に戻る
【デモ機お試し体験プログラム(無料)】
お貸し出し対象デモ機:
EL34243A 600W デュアル入力 ベンチトップ型電子負荷 150 V、60 A
※ 状況によりEL34143Aをご提案する場合もあります。
【特 長】
・600Wまで対応の2ch ベンチトップ型DC電子負荷
・デジタルマルチメータ機能内蔵で、電圧電流の同時測定が可能
・オシロスコープ表示機能で、電源の過渡特性波形も確認可能
・データロガー機能で、測定データの連続波形表示も可能
EL30000シリーズ 詳しい情報 ⇒
こちらから
お貸し出し期間:
7日間程度(応相談)
スケジュール調整のご連絡:
リクエストフォーム送信後、メールまたはお電話でご連絡します。
フォームの送信後、できるだけ速やかにスケジュール調整のご連絡をさせていただくようにしておりますが、状況によりやむをえずご連絡までにお時間をいただく場合もあります。
デモ機のお貸し出しリクエストが立て込んでいる場合には、大変申し訳ありませんが、お待ちいただく場合もあります。
その他:
本製品は、キーサイトの契約販売店の取り扱い製品です。
リクエスト時には、対応を希望される販売店をご選択いただきます。
お客様の個人情報はお選びになったキーサイト契約販売店に提供され、お見積り、ご購入手続きなど、ご要望に応じてサポートさせていただきます。
【見ておきたい簡単デモ動画】
簡単に知りたい方にお勧め
簡単紹介動画(日本語ナレーション) 1分54秒
実際の使い勝手など機能を理解したい方にお勧め
動画デモ(日本語) 17分9秒
【ダウンロード可能なカタログ、データシート】
EL34000シリーズ 高性能電子負荷の製品特設サイト
(カタログ、アプリケーションノートのダウンロードなど)
【デモ機借用リクエストフォーム】
Eメールアドレス
*
姓
*
名
*
会社/学校名(正式名称)
*
所属
*
役職
郵便番号
*
都道府県
*
お選びください
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
東京都
神奈川県
埼玉県
千葉県
茨城県
栃木県
群馬県
山梨県
新潟県
長野県
富山県
石川県
福井県
愛知県
岐阜県
静岡県
三重県
大阪府
兵庫県
京都府
滋賀県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
市町村
*
住所
*
住所 2
電話番号
*
本製品は、キーサイト契約販売店の取り扱い製品です。 以下のリストから販売店の選択をお願い致します。 お客様の個人情報はお選びになったキーサイト契約販売店に提供されます。
*
選択してください
アールエスコンポーネンツ株式会社
遠藤科学株式会社
協立電機株式会社
九州計測器株式会社
国華電機株式会社
コムベックス株式会社
株式会社システムブレイン
新川電機株式会社
大豊産業株式会社
株式会社電陽社
東洋計測器株式会社
日本測器株式会社
日本電計株式会社
東日本電子計測株式会社
穂高電子株式会社
明治電機工業株式会社
横河レンタ・リース株式会社
その他
その他の場合は、販売店名および担当者名をご記入ください。
業種
*
-- 選んでください --
セルラー
航空宇宙/防衛
自動車 + エネルギー
家電製品/モノのインターネット (IoT)
IC/半導体および製造
教育
エンタープライズ IT
サービスプロバイダー/ネットワークオペレーター
コンサルタント
職種
*
-- 選んでください --
学術
電子機器製造
ハードウェア設計
ラボの管理
ネットワークアーキテクチャ
ネットワーク運用
調達
製品設計
製品管理
ソフトウェアデザイン
テストエンジニアリング
品質保証
非エンジニアリング
学生
製品またはソリューションの関心
*
-- 選んでください --
-- AC/DC電源および負荷:以下の製品タイプを選択 --
AC電源
DC電源
DC電子負荷モジュール
電源テスター
-- 車載用テスト:以下の製品タイプを選択 --
車載用通信
車載用エレクトロニクス
車載イーサネット
車載用パワー
車載レーダー
-- セルラーデバイスおよびネットワークテスト:以下の製品タイプを選択 --
ネットワーク・ドライブ・テスト
ネットワーク・エミュレーション・テスト
OTAテスト
-- デザインソフトウェア:以下の製品タイプを選択 --
回路デザインソフトウェア
-- DMM、DAQ、ファンクションジェネレーター:以下の製品タイプを選択 --
カウンター
データ収集システム
コネクティビティアクセサリ
デジタルマルチメータ
ファンクションジェネレーター
-- IC/半導体および製造:以下の製品タイプを選択 --
インサーキット・テスト・システム
半導体テスト
製造解析ソフトウェア
-- ラボサービス:以下の製品タイプを選択 --
校正、修理、保証
ラボ最適化、外部委託テスト
専門サービス
-- ネットワーク/セキュリティトラフィックジェネレータ:以下の製品タイプを選択 --
プロトコル(レイヤー2/3)シミュレーター
アプリケーション(レイヤー4~7)シミュレーター
セキュリティ攻撃シミュレーター
WLAN WiFi ネットワークテスト
クラウド・分散ネットワークテスト
プロフェッショナルサービス
-- ネットワーク/セキュリティ運用:以下の製品タイプを選択 --
バイパススイッチ
ネットワークパケットブローカー
ネットワーク性能監視
タップ
クラウドTap
セキュリティー - 脅威シミュレーション
セキュリティー - 脅威インテリジェンスゲートウェイ
-- オシロスコープ、BERT、AWG:以下の製品タイプを選択 --
任意波形発生器
BERT
デジタイザ
ロジック・アナライザ
光変調アナライザ
オシロスコープ - 最大2 GHz
オシロスコープ - 2 GHz以上
オシロスコープ - サンプリング
-- RFテスト:以下の製品タイプを選択 --
ネットワーク・アナライザ
量子
RFコンポーネントおよびテストアクセサリ
シグナル・アナライザ
信号発生器
LCRメータおよびインピーダンス・アナライザ
パワーメータ/パワーセンサ
ご興味のある製品タイプ
*
-- 選んでください --
ベンチトップ型
モジュール型
ポータブル型
特になし
リクエスト内容(例:貸し出し希望時期、など)
※ フォームの送信後、できるだけ速やかにスケジュール調整のご連絡をさせていただくようにしておりますが、状況によりやむをえずご連絡までにお時間をいただく場合もあります。
※ デモ機のお貸し出しリクエストが立て込んでいる場合には、大変申し訳ありませんが、お待ちいただく場合もあります。
キーサイトからのEメールニュースの受け取りを希望します
送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えするプライバシー・ステートメントにご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。
弊社のプライバシー・ステートメントについては、ページ下部にあるリンクをご参照ください。
address3
基本測定器特設サイトリンク集に戻る
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies