6.5桁高精度測定と24bitデジタイザの
同時多ch測定を実現!
 キーサイトは、25年以上にわたって、データ収集(DAQ)/データロガー/スイッチングソリューションを提供してます。
 DAQ970A データロガー/データ収集システムは、定評のある6.5桁デジタルマルチメータを内蔵しており、3つあるスロットにモジュールを装着するだけで、最大60chの高精度測定や、最大12chの24bit 800kSa/s のデジタイザ、また自由に組み合わせてデータ・ロギングが可能です。しかも標準添付の簡単自動測定ソフトBenchVueと組み合わせて12chFFT解析も可能(デモ動画で確認可能)
・DAQメインフレーム:定評のある6.5桁デジタルマルチメータ搭載メインフレームは、モジュールを
                                         3枚まで内蔵可能

DAQ970A データロガー/データ収集システム      ¥342,689~
  USB/LAN搭載の3スロットメインフレーム
DAQ973A データロガー/データ収集システム     ¥394,107~
  USB/LAN/GPIB(Option)搭載の3スロットメインフレーム

・スタティックDAQ:一般的に使われているDAQM901A 20chマルチプレクサモジュールなどは、
                                     マルチメータ―のように高精度DC電圧測定や温度測定などのスタティックな
                                     データを多チャネルで収集できます。

DAQM900A 20ch半導体マルチプレクサモジュール      ¥124,847~
450チャネル/sのスキャン速度
・ダイナミックDAQ:センサー信号のようなダイナミックな波形データを多チャネル高分解能オシロスコープのように収集でき、FFT解析なども可能です

DAQM909A 4チャネル同時サンプリングモジュール   ¥282,035~
24ビット、800kサンプリング/sec、差動(36Vpk)
チャネル単価@¥99,067(DAQM909A×3枚+DAQ970A×1台の場合)

※ 上記の製品価格は2022年10月現在の概算の希望小売価格で、消費税は含まれておりません。
DAQメインフレーム・モジュールの選択/比較表
見ておきたい簡単デモ動画
キーサイトのDAQなら、スタティックな6.5桁高確度DC電圧測定もダイナミックな波形データも、1台のメインフレームで同時多チャネル測定が可能です。
2分でわかるDAQ970のCM動画(音声なし/日本語字幕)1:54
機能や特長、無償添付のBenchVueソフトの操作方法を紹介
ダイナミックDAQのデモ動画(日本語ナレーション)4:01
モーターの振動解析のマルチチャンネル解析方法のデモ
スタティックDAQのデモ動画(英語/日本語字幕*)4:54
多点温度測定の接続、設定、データ解析&出力のデモ
*YouTubeの設定から日本語字幕を選択可能
DAQの機能を実機でわかりやすくご説明します。
(日本語)12:00
このデモ動画なら、DAQの測定のすべてが分かります。
ダウンロード可能なドキュメント一覧
キーサイトのDAQなら、スタティックな6.5桁高確度DC電圧測定もダイナミックな波形データも、1台のメインフレームで同時多チャネル測定が可能です。

「比較:DAQ970A/DAQ973Aと
34970A/34972A」
置き換え時の互換性や性能差が分かる
「DAQ970A/DAQ973Aカタログ」
簡潔に特長が分かる
「Programming Guide」
自動計測用コマンドやサンプルプログラムなど
「ユーザーズガイド」
簡潔に特長が分かる
「温度のデータロギング」
温度測定のニーズとその解決方法など
「DAQの測定速度を最適化する方法」
測定速度向上のヒントやその解決方法など
「高速の熱特性評価と電子機器のテスト」
熱特性評価の重要性と測定の最適化など
「DAQをデータロガーとして使用する際の4つの考慮事項」
DAQシステムの構成、 物理量を電気信号に変換するセンサの種類、測定確度を改善する接続方法など



Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies