アンケートに答えて当てよう!
ダイナミックDAQアンケートキャンペーン
キーサイトは、25年以上にわたって、データ収集(DAQ)/データロガー/スイッチングソリューションを提供してます。
・スタティックDAQ:一般的に使われている DAQM901A 20chマルチプレクサモジュールなどは、マルチメータ―のように高精度DC電圧測定や温度測定などのスタティックなデータを多チャネルで収集できます。

・ダイナミックDAQ:新製品の DAQM909A 4chデジタイザモジュール(24ビット、最大800kSa/s、4ch差動入力)は、センサー信号のようなダイナミックな波形データを多チャネル高分解能オシロスコープのように収集でき、FFT解析なども可能です

キーサイトのDAQなら、スタティックな6.5桁高確度DC電圧測定もダイナミックな波形データも、1台のメインフレームで同時多チャネル測定が可能です。
ダイナミックDAQアンケートキャンペーン

※このキャンペーンは終了しました。たくさんのご応募ありがとうございました。

「興味のある内容」や「DAQを使っている」などのアンケートにお答えいただくと、抽選でオシロスコープが当たります。ぜひご応募ください!

概要:
アンケートに回答のうえご応募いただいた方の中から抽選で2名様に以下のオシロスコープを1台プレゼントします。

応募期間:
2020年10月31日(土)まで

賞品:InfiniiVision 1000Xシリーズ 12万円相当
・ 70MHz, 2GSa/s, メモリ長1Mポイント, 2ch, 波形発生器内蔵
・ 実績のカスタムASIC “Mega ZoomⅣ”を搭載
・ トレーニング信号出力機能付き
*ご当選者にはキーサイトもしくはキーサイト契約販売店から連絡致します(賞品発送11月下旬予定)。
     
お問い合わせフォーム
プレゼントへのご応募には以下のアンケートにご回答ください。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies