アンケートに答えて当てよう!
ダイナミックDAQアンケートキャンペーン
キーサイトは、25年以上にわたって、データ収集(DAQ)/データロガー/スイッチングソリューションを提供してます。
・スタティックDAQ:一般的に使われているDAQM901A 20chマルチプレクサモジュールなどは、マルチメータ―のように高精度DC電圧測定や温度測定などのスタティックなデータを多チャネルで収集できます。

・ダイナミックDAQ:新製品のDAQM909A 4chデジタイザモジュール(24ビット、最大800kSa/s、4ch差動入力)は、センサー信号のようなダイナミックな波形データを多チャネル高分解能オシロスコープのように収集でき、FFT解析なども可能です

キーサイトのDAQなら、スタティックな6.5桁高確度DC電圧測定もダイナミックな波形データも、1台のメインフレームで同時多チャネル測定が可能です。
ダイナミックDAQアンケートキャンペーン
「興味のある内容」や「DAQを使っている」などのアンケートにお答えいただくと、抽選でオシロスコープが当たります。ぜひご応募ください!

概要:
アンケートに回答のうえご応募いただいた方の中から抽選で2名様に以下のオシロスコープを1台プレゼントします。

応募期間:
2020年10月31日(土)まで

賞品:InfiniiVision 1000Xシリーズ 12万円相当
・ 70MHz, 2GSa/s, メモリ長1Mポイント, 2ch, 波形発生器内蔵
・ 実績のカスタムASIC “Mega ZoomⅣ”を搭載
・ トレーニング信号出力機能付き
*ご当選者にはキーサイトもしくはキーサイト契約販売店から連絡致します(賞品発送11月下旬予定)。
     
お問い合わせフォーム
プレゼントへのご応募には以下のアンケートにご回答ください。








































送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えするプライバシー・ステートメントにご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

弊社のプライバシー・ステートメントについては、ページ下部にあるリンクをご参照ください。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies