モバイルバッテリーが当たる!!
デジタルマルチメータ アンケートキャンペーン
トップイメージ
キーサイトのデジタルマルチメータ (DMM)は、業界屈指の8.5桁の高性能高確度モデル3458Aから3.5桁のハンドヘルドDMMまで幅広い製品ラインナップを揃え、そのゆるぎない性能と信頼性、キーサイト独自のテクノロジーで、業界標準機として、様々なアプリケーションでお使い頂いています。
Truevoltシリーズ デジタルマルチメータ
DMM
34460A 6.5桁 Truevolt デジタルマルチメータ 191,922円~
・基本DC確度:75ppm、最大測定速度:300回/秒、メモリ:1,000データ

34461A 6.5桁 Truevolt デジタルマルチメータ 220,768円~
・基本DC確度:35ppm、最大測定速度:1,000回/秒、メモリ:10,000データ

34465A 6.5桁 Truevolt デジタルマルチメータ 278,530円~
・基本DC確度:30ppm、最大測定速度:50,000回/秒、メモリ:50,000データ*

34470A 7.5桁 Truevolt デジタルマルチメータ 654,584円~
・基本DC確度:16ppm、最大測定速度:50,000回/秒、メモリ:50,000データ*

*34465Aと34470Aは、メモリオプションにより200万データまで拡張可能

Truevolt テクノロジーとは
実環境の信号には、電源ノイズ、 他の環境ノイズ、DMM本体から注入された電流の 影響を受けたAC信号などが含まれています。いかに適切にこれらの要因を処理し除去できるかで、確度が大幅に異なります。キーサイトのTruevoltテクノロジーは、これらの測定誤差を 補正し、信頼性の高い測定を可能にするキーサイトのDMMだけのテクノロジーです。特許取得済みアーキテクチャーのA/Dコンバーターにより、業界標準のISO/IEC 17025準拠の保証された、測定 分解能、リニアリティー、確度、速度のバランスのとれた製品をリーズナブルな価格で提供します。
ノイズと注入電流:Keysight Truevolt DMMは、注入電流が他のDMMの30 %未満です。左図のとおり安価なDMMと比べると、Truevolt DMMは、ほぼ100 %ノイズが低減されています。

入力バイアス電流:理想的には、DMMの測定端子に電流は流れませんが、実際の測定条件では、常に入力電流が存在し測定誤差が追加されます。Truevolt DMMは、入力バイアス電流対策により、他の同等クラスのDMMより20 %程度性能が向上しています。
(ノイズが大きくて測定できないDMMもあり)
4.3インチ大型ディスプレー搭載
トレンドチャート表示
ヒストグラム表示
セカンダリ測定機能
イメージ1
オシロスコープのように測定データの時間変化がわかるので、測定状況の予測にも役立ちます。
イメージ2
測定データのばらつきの範囲や
頻度分布がわかるので、中心値の予測や信頼性の確認が可能です。
イメージ3
同時に2種類の測定が可能なので、温度を測定しながらサーミスタの抵抗値の測定もできます。
イメージ4
アンケートキャンペーン概要
アンケートキャンペーン概要
デジタルマルチメータに関するアンケートにお答えいただくと、抽選でキーサイトロゴ入りオリジナルモバイルバッテリーが25名様に当たります。ぜひご応募ください!

賞品 :キーサイトロゴ入りモバイルバッテリー x 25名様
Anker 523 Power Bank (PowerCore 10000):
安心の大容量、でも薄型。USB-CとUSB-Aの2ポートを搭載

応募期間:2023年3月31日(金)まで

※アンケートキャンペーンのご応募に際しましては、会社名、学校名などの法人名もしくはコンサルタント、アドバイザーなどの業務名をご入力お願いします。ご明示頂けない場合には当選の対象となりません。

※弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

※ご応募はお一人様1回までとさせていただきます。
アンケートフォーム
















































【販売店の選択】

【お客様情報】

本イベントで得た個人情報・アンケート情報は、お客様へ連絡をし、お客様へのサービスや特典に関する情報を更新するなど、より良いサービスを提供するためにのみ使用します。なお、同様の目的のため、弊社のビジネスパートナー(契約販売店、ソリューションパートナー、レンタルなど)と共同利用させていただく場合がございます。詳細は「キーサイト・テクノロジーズ・インクにおけるお客様のプライバシーに関する声明」をご参照下さい。 送信ボタンのクリックにより、プライバシー・ステートメントおよび上記の個人情報の取り扱いについて、ご同意いただいたものとみなします。

弊社のプライバシー・ステートメントについては、ページ下部にあるリンクをご参照ください。
※製品の価格は、2022年12月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies