利用是德科技的新型 DAQ 系统,可以确保您获得经济高效的数据采集。
产品设计的复杂性一直在不断增加。因此,产品测试的范围也在不断扩大。当您测试电路板设计的电压、电流和温度时,不仅需要保证出色的测试精度和灵活连接,还要求通过简单编程安排测试序列。
最新 DAQ970A 多通道数据采集(DAQ)系统的优异精度与 BenchVue 软件的强大编程功能相结合,可以为您提供:
- 高达 5000 读数/秒的快速读数测量,以及高达 450 通道/秒的扫描速率
- 能够测量高达 300 V 的高电压,满足当前工业中日益增长的对更高电压的需求
- 能够测量宽广的温度范围(从 -200 °C 到 1800 °C),满足许多高性能应用的需求
- 能够测量高达 300 kHz的信号频率,因此可以测量机械旋转动态、电源线周期
精确测量更广泛的信号类型。通过为您的工程师提供无需编程的自动化测试、更广泛的测量选项以及超快的扫描和读取速率,加快您的开发进程。
填写下面的表格,获取介绍这些优势的技术文献。