キーサイト

Smart Bench Essentialsシリーズ

4機種揃った高性能エントリーモデル

Smart Bench Essentialsシリーズは、共通のデザイン、サイズ、GUIを備え、導入しやすい価格帯の4種類の測定器で構成されています。
高性能エントリーモデルとして好評の InfiniiVisionシリーズ EDU1000X オシロスコープに、デジタル・マルチメータ、ファンクション・ジェネレータ、3出力DC電源など、使用頻度の高い測定器をシリーズに加えています。汎用的な実験設備、製造ラインのテストベンチ、教育・実習などに最適です。

PathWave Lab Manager / Remote Labソフトウェアと組み合わせたスマートな統合環境により、以下のことが可能になります。
・1台のPC画面から、複数の測定器を構成、制御、監視
・あらゆる場所からリモートでラボの測定器とデータへのアクセス、テスト、
  解析、共有により、新型コロナ禍での学習機会を提供
・テストのセットアップ、データ収集、レポート作成などの作業を自動化
・ラボ全体の測定器と構成を一元管理
リモート ラーニングに対応したソフトウェア ソリューション
同時に発売したPathWave Lab Manager(BV9111EDU)とRemote Lab(PW9112EDU)で構成されるリモート・ラーニング向けソリューションを使えば、リモートでKeysight
の測定器を使用した実験ができるほか、実験ベンチの設定/管理、アクセス状況のモニターも可能になります。教育はじめ様々な測定現場でのリモートテスト環境を簡単に実現します。

Smart Bench Essentialsシリーズの紹介動画(4:00)

日本語ナレーション

スマートベンチエッセンシャルシリーズを使った電気実習デモ(3:21)

(オペアンプGB積の測定など)
Smart Bench Essentialsシリーズの製品サイトは
Smart Bench Essentialsシリーズ製品概要

EDU34450A デジタル マルチメータ

EDU34450A デジタル マルチメータ 116,974円
高機能&高確度
・DCV 基本確度: 0.015%
・11種類の測定:
    DCV, DCI, 真RMS ACV, ACI, 2線/4線抵抗, 周波数,
    通電, ダイオードテスト,温度, キャパシタンス
・5,000ポイント・ログメモリ
直感的で使いやすいインタフェース
・特長的な7インチカラーディスプレイ
・測定機能を表示するバックライト付きキーパッド
・USBドライブ:セットアップのコピー/ロード
・ USB および LAN インタフェース標準搭載
スマートなリモート接続:
・PathWave BenchVue DMM製品ライセンス
(標準付属)
EDU34450A
製品ファクトシート
EDU34450A
データシート

EDU33211A/12A ファンクション ジェネレータ

EDU33211A ファンクションジェネレータ(1ch)  139,581円
EDU33212A ファンクションジェネレータ(2ch)  170,422円
優れたシグナルインテグリティ
・20 MHz 帯域幅 (1チャネル/ 2チャネル)
・低ノイズ・低歪み
多様で豊富な機能
・6種類の変調波形と17種類の汎用波形を内蔵
・16ビットの任意波形機能、最大8 Mメモリ/チャネル
・振幅と周波数で結合できる2つの独立したチャネル
(2チャネルモデルのみ)
直感的で使いやすいインタフェース
・特長的な7インチカラーディスプレイ
・ USB および LAN インタフェース標準搭載
スマートなリモート接続: 
・PathWave BenchVue FG製品ライセンス
(標準付属)
EDU33211A/12A
製品ファクトシート
EDU33211A/12A
データシート

EDU36311A 3出力DC電源

EDU36311A 3出力DC電源 154,808円
優れた信頼性と電源品質
・低出力リップルとノイズ
・優れたプログラミング/読み取り精度
・優れたライン/負荷レギュレーション
・過電圧、過電流、過熱保護機能
便利なベンチトップ機能
・3つの独立した電源チャネル
・低い動作音
直感的で使いやすいインタフェース
・特長的な7インチカラーディスプレイ
・カラーコードチャネルで読取が容易
・電圧および電流調整の独立ノブ
・USB および LAN インタフェース標準搭載
スマートなリモート接続
・PathWave BenchVue DC電源製品ライセンス
(標準付属)
EDU36311A
製品ファクトシート
EDU36311A
データシート

EDUX1052A/G InfiniiVision 1000Xシリーズ オシロスコープ

EDUX1052A オシロスコープ 97,591円
EDUX1052G オシロスコープ (波形発生器内蔵) 137,028円
優れたシグナルインテグリティ
・50/70/100/200 MHz 帯域モデル
・最大 2 GSa/s サンプル速度
・最大2 M ポイントメモリ
・高感度(500 µV/divまで)
多様で豊富な機能
・シリアルバス解析機能を標準装備
 (I2C, SPI, UART, CAN, LIN)
・内蔵波形発生器(Gモデルのみ)
・周波数応答解析(FRA) ボード線図 (Gモデルのみ)
直感的で使いやすいインタフェース
・USB および LAN インタフェース標準搭載
スマートなリモート接続: 
PathWave BenchVue オシロスコープ製品ライセンス
(標準付属)
IInfiniiVision1000Xシリーズ
製品ファクトシート
IInfiniiVision1000Xシリーズ
データシート

Smart bench Essentialsシリーズ用BenchVueソフトウェア

同時に発売したPathWave Lab Manager(BV9111EDU)とRemote Lab(PW9112EDU)で構成されるリモート・ラーニング向けソリューションを使えば、リモートでキーサイトの測定器を使用した実験ができるほか、実験ベンチの設定/管理、アクセス状況のモニターも可能になります。
教育はじめ様々な測定現場でのリモートテスト環境を簡単に実現します。
BV0001B/2B/3B/4B PathWave BenchVue製品ライセンス
それぞれの製品に無償添付のBenchVueとの接続ライセンス
・機器のセットアップとテスト
・データのログと画面キャプチャ
・データの出力
BV9111EDU PathWave ラボマネージャー
・ラボ全体の測定器構成
・資産の一元管理
・ファームウェアの一括アップデート
・ラボのスケジュールとリソース予約
・リモートアクセスと認証管理
・ウェブブラウザ経由のラボ作業

関連情報



※製品の価格は、2022年10月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies