EDU34450A デジタル マルチメータ 134,322円
・5.5桁分解能 DCV基本確度:0.015% 11種類の測定機能
・最大110回/secの測定スピードと5000データ記録できる内部メモリ内蔵
EDU33211A/12A ファンクション ジェネレータ 141,361円~
・20 MHz 帯域幅 (1チャネル/ 2チャネル) 低ノイズ
・16ビットの任意波形機能、最大8 Mメモリ/チャネル
EDU36311A 3出力DC電源 156,618円
・90W 3ch DC電源(独立した電源チャネル)
・USB および LAN インタフェース標準搭載
EDUX1052A/G オシロスコープ 84,836円~
・50/70/100/200 MHz 帯域 2chモデル
・内蔵波形発生器(Gモデルのみ)による周波数応答解析(FRA) 機能