Infiniium Keysight Technologies: EXR and MXR-Series Oscilloscopes
EDA パワーエレクトロニクス 情報サイト
  ⇒ パワーエレクトロニクスのモデリング、設計、およびシミュレーションに関するWebはこちら

無料オンラインチュートリアル
無料のオンラインチュートリアルでキーサイトのシミュレーション製品の優れた性能をご体験下さい。
ADS PEProを使用したスイッチング電源回路設計オンライン体験セミナー
(演習用Workspace付)

基板の影響を正確に考慮するための電磁界解析と、その結果を反映する高精度回路解析を
1つの環境で実現可能な、新しい解析フローを搭載したADS PEProを体験できます。
スイッチング電源回路で、ノイズ/サージにお困りの方は必見です。

製品情報
ソリューションの詳細は、以下よりご覧ください。
アプリケーションノート
Advanced Design System(ADS)による、パワーエレクトロニクスの実装基板の影響を考慮した設計フローをご紹介します。

パワーコンバーターの設計者が直面している問題や、これらの問題の解決に向けての取り組みについて最新のデザインツールを用いた事例をご紹介します。

ボローニャ大学EDM Labによるプレゼン資料。ADSの無線給電システムやパワーアンプのエンベロープ・トラッキング・システムへの適用方法を紹介しています。この中では、設計のアプローチ方法を議論した上で、シミュレーション結果とラボでの測定結果を比較しています。両者の間には良好な相関が見られます。この資料では、ADSを使用することで試作結果を予測できることを紹介しています。

レイアウトの寄生成分の背後にあるメカニズムや、高速デザイン手法を用いてそれらの寄生成分を提言する方法を理解することができます。

スイッチング電源のトランジスタが本来のサイクルから外れてオンになるメカニズムを学習できます。このような誤ったスイッチングは、性能劣化やコンバーターの動作不要につながります。

Transphorm社と共著のこの資料では、パワーエレクトロニクスのデザイナーが直面するレイアウトデザインの問題、また実際のリファレンスデザインを使用してその問題を克服する方法を深く掘り下げて説明しています。リファレンスデザインに関する注意事項に加えて、Transphorm社のGaNテクノロジーの概要を説明しています。ADSを使用した解析では、高い性能を実現するためにレイアウトがどのように最適化されたかが分かります。

パワーコンバータは、電気自動車や再生可能エネルギーアプリケーションにおいて重要な役割を果たしています。あらゆるコンバータの主な設計目標は、最適な効率を達成することです。ソフトスイッチングは、パワーエレクトロニクス業界では、より高いレベルの効率を達成するために使用される技術として知られています。このアプリケーションノートでは、このソフトスイッチングの手法と、KeysightのEDAソリューションによってパワーコンバータにソフトウェアスイッチングを適用する方法について説明します。

パワーインバータは、電気自動車、データセンター、再生可能エネルギーなどの産業で普及しています。パワーインバータは、DCを一連のトランジスタを通してACに変換します。最適なレベルの電流対称性を達成するためには、各トランジスタに流れる電流のバランスをとることが重要です。この設計目標を達成するには、基板の寄生成分が障害になることがあります。このアプリケーションノートでは、この課題を克服するシミュレーション手法を解説します。

オンデマンドセミナー

パワーエレクトロニクスの分野は、電気自動車や再生可能エネルギーの成長とともに急速に進化してます。スイッチングモード電源、パワーコンバータ、およびインバータは、最大効率を達成するように設計されなければなりません。さらに、ワイドバンドギャップ半導体は、高効率化、高電力密度化、システムの小型・軽量化につながる利点から、パワーコンバータ設計の魅力的な選択肢となっています。このウェビナーでは、すべての設計者が直面するこれらの新たな課題について取り上げます。

・ 熱設計
適切な半導体技術の選択とボードレベルの熱影響の予測
・ パワーモジュールのシミュレーション
試作前の3D構造の影響予測
・ MOSFETの並列化
基板寄生を考慮した各トランジスタの電流バランスの実現

SiCやGaNなどのワイドバンドギャップ半導体は、次世代のスイッチング電源(SMPS)の原動力となっています。高効率化、小型化、軽量化を目指しながらも、コストを抑える必要があります。設計上の新たな課題を解決するスイッチング電源回路の解析ワークフローを解説します。

・ スイッチング電源回路のEMIをシミュレーションで検証

・ WBG半導体を用いたスイッチング電源解析フロー


YouTube
測定
Keysight power semiconductor testチャンネル

ワイドバンドギャップ半導体の特性測定を再現性高く実現
Overview of Keysight PD1000A Power Device Measurement System for Advanced Modeling
I-V and C-V measurements for advanced modeling of wide-bandgap power devices
S-Parameter measurements for advanced modeling of wide-bandgap power devices
デバイスモデリング
Creating accurate wide-bandgap device models with Keysight Power Electronics Modeling Generator

回路設計
How to Design Power Electronics: HF Power Semiconductor Modeling Webcast
How to Model Nonlinear Magnetics in Power Electronics
How to design DC-to-DC  converters
How to Estimate Voltage Spikes from Layout Parasitic Inductance in Switched-Mode Power Supplies
スイッチング電源設計
Building Your First Switched-Mode Power Supply in ADS: The Basics
Building Your Own Switching Device Models in ADS for SMPS Design
Optimize Your Switched-Mode Power Supply Design
Reducing Time to Market for Switch Mode Power Supplies
ADS: How to Accelerate SMPS Workflow with a Power Device Reference Design


メディア掲載
【EDN Japan掲載】2022年1月24日
SiC採用のための電源回路シミュレーション(1)


スイッチング動作が極めて高速なSiCパワーMOSFETを用いた電源回路設計では、回路シミュレーションの必要性に迫られることになるが、従来のモデリング手法を用いたデバイスモデルでは精度面で課題があった。本連載では、この課題解決に向けた技術や手法について紹介する。
【EDN Japan掲載】2022年2月21日
SiC採用のための電源回路シミュレーション(2)


SiCパワーMOSFETのデバイスモデルの精度向上には、「大電流/高電圧領域のId-Vd特性」および「オン抵抗の温度依存性」を考慮しデバイスモデルに反映させることも重要となる。今回はこの2点に関する解説を行う。
【EDN Japan掲載】2022年3月24日
SiC採用のための電源回路シミュレーション(3)


SiCパワーMOSFETを採用した電源回路の回路シミュレーションを実行する際は、設計したプリント基板の配線レイアウトを解析し、その寄生インダクタンスや寄生キャパシタンスを分布定数として高精度で抽出する必要がある。
ニュースリリース

お問い合わせ
営業/エンジニアとの双方向コミュニケーション、セミナーやデモ、
個別の打ち合わせを通して、お客様の課題に合わせたご提案をいたします。

ご希望のお客様は、下記のボタンより、お気軽にお問い合わせ下さい。

   This website is produced by Satoshi Takeshige.
Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies