Infiniium Keysight Technologies: EXR and MXR-Series Oscilloscopes

EDA情報サイト

イベントピックアップ

次回のEDA関連イベントにもご期待ください

2026年のイベントのご案内を準備中です。

年間を通して様々なイベント/セミナーを開催しています。ぜひご参加ください!

お客様に最適な開発・設計ソリューションの最新情報をお届けいたします。
シミュレーションと実測の関係性/
シミュレーションの活用事例のご紹介資料
ワークフロー改善事例
国内精密機器メーカー R&D部門様

EDA製品活用分野

RFマイクロウェーブ

複雑化する設計、さらに高い周波数と広い変調帯域幅に対応するワークフローを実現するEDAソリューションをご紹介します。

高速デジタル

急速に進化する高速デジタル設計のシグナルインテグリティー(SI)とパワーインテグリティー(PI)、メモリ設計ソリューションをご紹介します。

パワーエレクトロニクス

正確さ、信頼性、コンパクトで最適な性能を求められるパワーデバイスのモデリング&、スイッチング電源設計のソリューションをご紹介します。

ADS情報サイト

ADSの最新情報や使いこなしのための情報を集めた特設サイトをオープンしました。

初心者の方向けの基本操作から、具体的な設計用途に応じた解析方法までさまざまなチューリアルをご紹介したページもあります。

System Design情報サイト

PathWave System Design (SytemVue) の最新情報や使いこなしのための情報を集めた特設サイトをオープンしました。

2023の新機能やチュートリアルビデオをご紹介しています。

Quantum EDAサイト

ADS 2023 Update 2.0に搭載された量子レイアウトコンポーネントのライブラリや、超電導量子ビット設計、量子アンプ設計などに関連した資料をご紹介しています。

ADSのExampleもご用意しています。

設計データ・IP管理システム

半導体設計者はデータを探すためだけに62%もの工数を費やしています
半導体製品の多機能化、半導体プロセスの微細化やChiplet技術等の発達によって、半導体設計の規模は増大し続けています。その結果、設計作業そのものに加えて、膨大に膨れ上がった設計データを管理する負担が大幅に増加しており、これが設計期間短縮の大きな障害になっています。

キーサイトの設計データ・IP管理ツール(旧Cliosoft社SOS/HUB)は、既存のEDAツールや開発フローに自然に統合し、設計データやIPの管理機能を提供することで、データ管理にかかる工数を大幅に削減し、設計期間短縮に貢献します。

設計データ・IP管理ツールのご紹介資料は こちら
SOS/HUBは半導体設計以外にも様々な分野に利用可能です。
ご希望に応じたカスタマイズも承りますのでご相談ください。


担当営業へのお問い合わせ

営業/エンジニアとの双方向コミュニケーション、セミナーやデモ、
個別の打ち合わせを通して、お客様の課題に合わせたご提案をいたします。

ご希望のお客様は、下記のボタンより、お気軽にお問い合わせ下さい。
無料評価ライセンスの申請

すべてのPathWave Designソフトウェアの評価ライセンスを30日間無料でお試しいただけます。
下記のボタンより、お申込みください。


ADSはセルフペースで進められる無料オンラインチュートリアルもございます。
合わせてご利用ください。
無料オンラインチュートリアル
  • 対面式で実施しておりましたEDA体験セミナーをオンライン化しました。
         解説動画と演習用ワークスペースを使って、お好きな時間にセルフペースで進められるオンラインチュートリアルです。ぜひご活用ください。

・Keysight System Design基礎 オンライン体験セミナー  詳細はこちら

無線通信やレーダーなどの設計に携わる技術者の方に向けに
初期のシステム検討/方式検討から各ブロックへの性能配分、デジタル信号処理部/アナログ部の性能配分、
詳細の落とし込みまで同一環境で予測/検証に役立つデータフロー解析機能を中心に、
基本的なシミュレーターの操作方法をご紹介します。
PathWave System Design初心者に最適です。

・Keysight System DesignによるRFシステム設計解析 オンライン体験セミナー  詳細はこちら

システムの詳細なRF性能を取り込んで、システム全体の評価/検証をしたいエンジニアの方向けに
PathWave System Design の機能を紹介し、ワークスペースを使って体験していただきます。
RF Front End のレベルダイアグラムを簡単に作成したり、スプリアスの発生原因を
素早く見つけることができるRF 解析シミュレータ Spectrasys をご紹介します。

・ADS基礎 オンライン体験セミナー  詳細はこちら

ADSの豊富な機能の中から高周波回路設計に役立つ機能を中心に、回路シミュレーション、
電磁界解析の演習を通じて、ADSの様々な機能を体験できます。
ADS初心者の方や復習をしたい方に最適です。

・ADS PEProを使用したスイッチング電源回路設計オンライン体験セミナー  詳細はこちら

基板の影響を正確に考慮するための電磁界解析と、その結果を反映する高精度回路解析を
1つの環境で実現可能な、新しい解析フローを搭載したADS PEProを体験できます。
スイッチング電源回路で、ノイズ/サージにお困りの方は必見です。

・ADS SIPro/PIPro 高速デジタルエンジニアのためのシミュレーション技術体験セミナー  詳細はこちら

プリント基板のレイアウト情報を元に電磁界解析を実施して、得られた伝送路の特性
(Sパラメータ)を用いたアイパターンなどのシミュレーションを体験できます。
試作前もしくは実測不可能な対象物における評価検討を行います。

Learn with Keysight
Learn with Keysight - キーサイトで学ぶ -  詳細はこちら

ここでは、エンジニアが執筆した技術資料や、測定ソリューションの活用事例、無料のトレーニングコース、
業界動向の記事や調査報告、ポッドキャスト、製品の概要説明のビデオなど、数千もの豊富な知識データベースを検索していただけます。


製品カテゴリー「回路設計/シミュレーション」で検索し、課題解決につながるヒントをぜひご覧ください!

お役立ちリンク
  • サポートへのお問合せやライセンス更新などの際に便利なリンクを集めました。

Keysight EDA製品 テクニカルサポート -技術質問・ライセンストラブルなどのお問合せ-

保守契約をお持ちのお客様向けの技術サポート窓口です。電話、Email、Webと3つの方法でお問合せ可能です。
(お手元にライセンスコードワードに記載のCPU-ID/MACアドレス/ハードウェアキー番号などをご用意ください。)

<2023年11月6日以降の問合せ窓口> サポート窓口の統合により変更いたしました

・電話:            0120-421-621  受付時間:月曜日~金曜日(弊社休日を除く)9:00~12:00 13:00~17:30
・Email:          support@keysight.com
・Webベース: Keysight サポートポータル https://support.keysight.com/s/create-a-support-case (ご登録手順/ご利用のヒント)
 
*以前、my Keysightに登録されたお客様は、同じアカウントでサポートポータルにアクセスできます。
 
<2023年11月5日以前の問合せ窓口> 新しい窓口への情報更新をお願いいたします
・電話:            0120-560-119 
・Email:          eesof-japan_support@keysight.com
・Webベース: サポートポータル/KeysightCare ポータル https://support.software.keysight.com 
 

技術情報データベース

保守契約をお持ちのお客様向けの各EDA製品のリリース情報、技術資料、サンプル回路など掲載しているデータベースです。
上記のサポートポータル(my Keysight)への登録とログインが必要です。
 
・Keysight EDA ナレッジセンター (ナレッジセンターのご案内資料)
 掲載記事の一部を一覧にしたものはこちらです:
            ADS最新記事61選(2026年1月-2026年2月版) NEW!
            ADS最新記事51選(2025年11月-2025年12月版)          ADS最新記事 Python API編(2026年1月号)
            ADS最新記事51選(2025年8月-2025年11月版)
            ADS最新記事51選(2025年5月-2025年7月版)
            ADS最新記事50選(2025年3月-2025年5月版)
            ADS最新記事50選(2024年7月-2025年3月版)
            ADS最新記事55選(2024年1-7月版)
            ADS最新記事52選(2023-2024年初頭版)
            ADS最新記事97選(2017-2023年初頭版)
 ナレッジセンターの 「検索のコツ」はこちら(ナレッジセンターへのログインが必要です)

ライセンス更新

Keysight Software Management system (KSM) では、オンラインでKeysight 製品のライセンス発行および更新が可能です。
KSMの登録にはサポートポータルのユーザーアカウントが必要です。また、お手元にOrder Number、Certificate Numberをご用意ください。
 
 
ライセンス管理者のご担当変更の際は、KSM手続きのご案内資料8ページからの「KSMのユーザー登録と変更」をご覧ください。
KSMユーザー登録のご変更にもOrder Number、Certificate Numberが必要です。あらかじめ前任の方にご確認ください。
 
また、新任の方がサポートポータル(my Keysight)のアカウントをお持ちでない場合は、
まず上記サポートポータルのアカウントを取得いただき、KSM上でお手続きください。
 
  ※ライセンス更新についてご不明な場合は以下へEmailにてお問合せください。
サポート窓口の統合により変更いたしました/eesof-japan_codeword@keysight.comからの情報変更をお願いいたします
 

キーサイト製品全般

 
 

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies