ミリ波誘電率測定の求められる3つの重要な物
|
材料測定サイト TOP
|
【測定器】
【治具】
【誘電率解析ソフトウェア】
ミリ波誘電率測定には3つの重要なものが必要です。ネットワーク・アナライザという高精度な『測定器』、被測定試料を接続するための『治具』、誘電率を解析するための『ソフトウェア』です。キーサイト・テクノロジーはこれら3つを全てご提供可能、トータルの誘電率測定システムとしてご提案します。
お客様は被測定試料をご準備いただけば、すぐに測定を開始できます。
【測定器:ネットワーク・アナライザ】
~53GHzまでの測定で十分であれば、Streamlineシリーズ(USBタイプ)ネットワーク・アナライザがサイズも価格もコンパクトでお勧めです。
より高周波まで測定を実施する予定がある場合は、世界最高の性能を持つPNAシリーズ・ネットワーク・アナライザがお勧めです。
Streamlineシリーズ(USBタイプ)
ネットワーク・アナライザ
PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザ
【PNAシリーズの周波数拡張性】
PNAシリーズ・ネットワークアナライザ本体は~67GHzまで測定可能、『外部テストセット』および『ミリ波周波数エクステンダ』を追加することにより、900Hz~120GHzまで広帯域に測定できるブロードバンドシステムを構築したり、最大1. 5THzまで任意のバンドの測定周波数を追加することが可能です。
お客様の測定ニーズに応じて段階的に周波数を拡張、Beyond5G/6Gで求められる~300GHz帯も余裕でカバーします。
N5227B
PNAネットワーク・アナライザ
900Hz~67GHz
N5291A
PNAブロードバンド・システム
900Hz~120GHz
ミリ波周波数エクステンダ
110-170GHz帯
140-220GHz帯
220-330GHz帯
最大1.5THzまで拡張可能
TOPへ戻る
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies