Infiniium Keysight Technologies: EXR and MXR-Series Oscilloscopes
ミリ波誘電率測定以外の、様々な素材の評価手法

液体誘電率測定のご紹介(N1501A)
【誘電体プローブ (N1501A) 】
プローブを液体や半固体に浸すだけで簡単に~50GHzまでの誘電率を測定可能
高温プローブ
高性能プローブ
スリムプローブ
特徴
  • 液体や半固体の測定に最適
  • 用途に応じて3種類のプローブから選択可能、幅広い周波数レンジに対応可能
-高温プローブ:低周波から精度よく測定可能
ネットワーク・アナライザ使用時200MHz-20GHz
インピーダンス・アナライザ使用時10MHz-3GHz
-高性能プローブ:高周波まで精度よく測定可能
500MHz-50GHz
-スリムプローブ:開口部の狭い容器に入った試料の測定にも対応可能
500MHz-50GHz
測定器
  • E4991Bインピーダンス・アナライザを使用
  • ネットワーク・アナライザを使用(USBネットワーク・アナライザ、PNAネットワーク・アナライザ等)
ベクトルネットワーク・アナライザと誘電体プローブ
200MHz~20GHzもしくは500MHz~50GHzの高周波で測定可能
E4991Bインピーダンス・アナライザと誘電体プローブ
10MHz~3GHzの比較的低周波で測定可能
被測定試料
  • 液体や半固体
  • 最大ε(r' 推奨値):<100
最小ロスタンジェント(推奨値):>0.05
εr'>5の低損失(ロスタンジェント<0.5)材料には適しません。
誘電体プローブを液体に浸して測定

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies