オシロスコープの組み立てブロックセットが当たる!
新製品アンケート キャンペーン
これからのオシロスコープは「低ノイズ14ビット」です!
InfiniiVision HD3シリーズ オシロスコープは、Infiniium高性能モデルで培ってきた低ノイズ・フロント エンドと新開発の14ビットADCにより、微小信号をこれまで以上に正確に捕捉します。従来の高分解能12ビットオシロスコープに比べて、ノイズフロアが半分に、垂直分解能が4倍に向上しています。
リーズナブルな価格でありながら、妥協のない波形更新速度、 フォルト・ハンター、ロングメモリ、ハードウェア・アクセラレーション・テストなどの強力な新機能を備えたHD3シリーズは、お客様のアプリケーションに最適なオシロスコープです。
InfiniiVision HD3 シリーズ オシロスコープ
信号分解能は4倍、ノイズは半分
200MHz ~ 1GHz
14ビットADC
低ノイズ 50μVrms
*1
ENOB >10.4ビット
*2
130万波形/秒
100Mpts/ch(20Mpts標準)
MSO機能内蔵
*3
1,435,516円~
*4
製品カタログへ>>
HD3シリーズの詳細はこちら>>
*1:2mV/div, 50Ω, 1 GHz帯域幅のVrms測定
*2:10 MHzの正弦波(90%FS)を100mV/div, 50Ω, 20 MHz帯域幅で測定
*3::MSO ロジックケーブルが別途必要
*4:HD302MSO 200 MHz,2chモデルの価格
(2024年12月現在、税抜き、5年保証、KeysightCareテクニカルサポート5年付)
アンケートキャンペーン概要
HD3シリーズオシロスコープについてのアンケートにお答えいただくと、抽選でHD3の組み立てブロックセットが10名様に当たります。ぜひご応募ください!
応募期間:2025年3月31日(月)まで
賞品 :HD3オシロスコープ 組み立てブロックセット、10名様
アンケートキャンペーンのご応募に際しましては、会社名、学校名などの法人名もしくはコンサルタント、アドバイザーなどの業務名をご入力お願いします。ご明示頂けない場合には当選の対象となりません。
弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。
ご応募はお一人様1回までとさせていただきます。アンケートの回答内容や応募回数によって当選確率が変わることはありません。
ご当選者にのみご連絡いたします。
アンケートフォーム
Q1)どちらのオシロスコープをお使いですか?(レンタル含む、複数選択可)
*
使ったことがない
Keysight/Agilent/HP
LeCroy
Pico Technology
Regol
Rohde & Schwarz
Tektronix
Yokogawa
その他
その他の場合、ご記入ください。(Q1)
Q2)オシロスコープの選定時のポイントは何ですか?(レンタル含む、複数選択可)
*
ブランドを重視する
サポートが良い
同一クラスで価格が安いもの
値引きキャンペーン等でお得に買える
納期が早い
ニーズにあった性能や機能がある
先輩や上司のアドバイス
新しい製品である
その他
その他の場合、ご記入ください。(Q2)
Q3) どれ位の周波数帯域が必要ですか? (一つ選択)
*
周波数帯域は気にしない
< 200MHz
200MHz ~ 350MHz
350MHz ~ 500MHz
500MHz ~ 1GHz
> 1GHz
Q4)オシロスコープに期待する機能や性能を教えてください(複数選択可)
*
14ビット高分解能@1GHz
高分解能に見合った低ノイズ(優れたENOB)
100Mptsのロングメモリ
130万波形/秒の高速な波形更新速度
スプリット・グリッドのような直感的な操作性
自動でエラーを検出できるデバッグ機能
ゾーンタッチのような簡単なトリガ機能
ロジアナ、波形発生器、DMMなどの機能を統合
購入後でもアップグレード可能
セグメントメモリ(トリガごとに波形を保存)
シリアル・プロトコル・デコード
電源回路解析
ヒストグラム解析
その他
その他の場合、ご記入ください。(Q4)
Q5)キーサイトおよびキーサイト販売店へのご要望をお聞かせください(一つ選択)
*
担当営業から詳細説明を聞きたい
デモ機を借りたい
見積もりが欲しい
特にない
Q6)オシロスコープのご検討時期について教えてください(1つ選択)
*
すぐに検討したい
半年以内に検討したい
1年以内に検討したい
今後検討したい
不明
Q7)予算の申請状況はいかがですか?(1つ選択)
*
承認済み
申請中
申請予定
リース予定
予定なし
【販売店の選択】
本アンケートの対象製品は、キーサイト契約販売店取扱い製品です。ご希望の販売店を1社選択してください。
*
選択してください
アールエスコンポーネンツ株式会社
遠藤科学株式会社
協立電機株式会社
九州計測器株式会社
国華電機株式会社
コムベックス株式会社
株式会社システムブレイン
新川電機株式会社
大豊産業株式会社
株式会社電陽社
東洋計測器株式会社
日本測器株式会社
日本電計株式会社
東日本電子計測株式会社
穂高電子株式会社
明治電機工業株式会社
横河レンタ・リース株式会社
その他
その他を選択された場合は、日頃キーサイトご購入いただいている商社名、ご担当者名をご記入ください。
【お客様情報】
Eメールアドレス
*
姓
*
名
*
会社/学校名(正式名称)
*
所属
*
役職
*
国
*
日本
Åland Islands
Afghanistan
Albania
Algeria
American Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Bouvet Island
Brazil
Brit/Indian Ocean Terr.
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Côte d'Ivoire
Cambodia
Cameroon
Canada
Canary Islands
Cape Verde
Cayman Islands
Central African Republic
Chad
Chile
China
Christmas Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Congo, The Dem. Republic Of
Cook Islands
Costa Rica
Croatia
Cuba
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Falkland Islands
Faroe Islands
Fiji
Finland
France
French Guiana
French Polynesia
French Southern Terr.
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar
Greece
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard/McDonald Isls.
Honduras
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea (North)
Korea (South)
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Martinique
Mauritania
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Montserrat
Morocco
Mozambique
Myanmar
N. Mariana Isls.
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
Netherlands Antilles
New Caledonia
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk Island
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Territory, Occupied
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Pitcairn
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Reunion
Romania
Russian Federation
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Samoa
San Marino
Sao Tome/Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Serbia and Montenegro
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Slovak Republic
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
Spain
Sri Lanka
St. Helena
St. Pierre and Miquelon
St. Vincent and Grenadines
Sudan
Suriname
Svalbard/Jan Mayen Isls.
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan, China
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks/Caicos Isls.
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
US Minor Outlying Is.
Uzbekistan
Vanuatu
Vatican City
Venezuela
Viet Nam
Virgin Islands (British)
Virgin Islands (U.S.)
Wallis/Futuna Isls.
Western Sahara
Yemen
Zambia
Zimbabwe
職場:郵便番号
*
職場住所:都道府県
*
お選びください
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
東京都
神奈川県
埼玉県
千葉県
茨城県
栃木県
群馬県
山梨県
新潟県
長野県
富山県
石川県
福井県
愛知県
岐阜県
静岡県
三重県
大阪府
兵庫県
京都府
滋賀県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
市区町村
*
住所
*
職場:電話番号
*
業種
*
--選んでください--
航空宇宙/防衛
自動車
民生家電
クラウドサービスプロバイダー
教育機関
電子材料・部品/産業機器
エネルギー/電力
金融
政府・行政機関
IoT関連
医療/ヘルスケア
ネットワーク・データセンター機器
量子コンピューティング
小売り/接客
半導体
ソフトウェア開発
通信サービスプロバイダー
試験機関
運輸・交通機関
現在の職務の経験年数をお知らせください。
*
--選んでください--
2年未満
2~7年
7年以上
役職(クラス)
*
--選んでください--
経営者/役員
部長クラス
課長/係長/主任
一般社員
学生
コンサルタント
主な担当技術分野
*
--選んでください--
基板レイアウト
デジタル:高速インタフェース
デジタル:光通信
IT/情報システム
L2-7 ネットワーク設計/オペレーション
電源:バッテリー/充電
電源:電圧変換、整流、レギュレーター
製品試験(ハードウェア)
製品システム統合
製品試験(ソフトウェア)
品質保証
RF:アナログ/ミックスドシグナル
RF:フィールドテスト
半導体試験
ソフトウェア開発
ソフトウェア組み込み・統合
その他(非エンジニア)
職種
*
--選んでください--
教職員
ソフトウェアアプリケーション管理
基板レイアウト/シミュレーション
デジタル回路・機器設計
製造・品質管理
機器設置・保守
システム試験
人事/経理/法務
試験設備の管理
マーケティング/営業
ネットワーク及びセキュリティーシステム設計
ネットワーク/セキュリティー運用
電源回路・機器設計
購買
製品企画・管理
RF/マイクロウェーブ回路・機器設計
ソフトウェアエンジニア
学生
テストエンジニア
その他(非エンジニア)
ご希望の連絡方法をお知らせください。
*
Eメール
電話
はい、キーサイトからのEメールニュースの受け取りを希望します
本イベントで得た個人情報・アンケート情報は、お客様へ連絡をし、お客様へのサービスや特典に関する情報を更新するなど、より良いサービスを提供するためにのみ使用します。なお、同様の目的のため、弊社のビジネスパートナー(契約販売店、ソリューションパートナー、レンタルなど)と共同利用させていただく場合がございます。詳細は「キーサイト・テクノロジーズ・インクにおけるお客様のプライバシーに関する声明」をご参照下さい。 送信ボタンのクリックにより、プライバシー・ステートメントおよび上記の個人情報の取り扱いについて、ご同意いただいたものとみなします。
弊社のプライバシー・ステートメントについては、ページ下部にあるリンクをご参照ください。
※製品の価格は、2024年10月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies