オシロスコープが当たる!
Smart Bench Essentialsシリーズ アンケートキャンペーン
**本キャンペーンは終了しました。数多くのご応募、ありがとうございました。**

Smart Bench Essentialsシリーズは、測定ベンチで最も使用頻度の高いオシロスコープ、デジタル・マルチメータ、ファンクション・ジェネレータ、DC電源の4種類の測定器に、共通のデザイン、サイズ、GUIを備え、導入しやすい価格帯にした最も汎用的な基本計測器シリーズです。実験設備、製造ラインのテストベンチ、教育・実習などに最適です。
Smart Bench Essentialsシリーズ
製品画像
すべてがオシロのような新しいデザイン:
  • 奥行きが小さく、重ねて使える。しかも情報量の多い大型画面
スマートなリモート接続:
  • USB /LAN 標準搭載
EDU34450A デジタル マルチメータ 138,538円
・5.5桁分解能 DCV基本確度:0.015% 11種類の測定機能
・最大110回/secの測定スピードと5000データ記録できる内部メモリ内蔵

EDU33211A/12A ファンクション ジェネレータ 145,791円~
・20 MHz 帯域幅 (1チャネル/ 2チャネル) 低ノイズ
・16ビットの任意波形機能、最大8 Mメモリ/チャネル

EDU36311A 3出力DC電源 163,680円
・90W 3ch DC電源(独立した電源チャネル)
・USB および LAN インタフェース標準搭載

EDUX1052A/G オシロスコープ 89,593円~
・50/70/100/200 MHz 帯域 2chモデル
・内蔵波形発生器(Gモデルのみ)による周波数応答解析(FRA) 機能

アンケートキャンペーン概要
アンケートキャンペーンの画像
  • 応募期間:2024年6月30日(日)まで

  • 賞品 :50 MHz、2チャネル オシロスコープ(EDUX1052A) × 3名様
     (キャリーバッグ付き)
Smart Bench Essentialsシリーズについてのアンケートにお答えいただくと、抽選でSmart Bench Essentialsシリーズの オシロスコープが3名様に当たります。ぜひご応募ください!

  • 賞品としてご提供する製品は、業務目的でのご利用を想定しています。会社名、学校名などの法人名もしくはコンサルタント、アドバイザーなどの業務名をご明示頂けない場合には当選の対象となりません。
  • 弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。
  • ご応募はお一人様1回までとさせていただきます。アンケートの回答内容や応募回数によって当選確率が変わることはありません。
  • ご当選者にのみご連絡いたします。
アンケートフォーム
























































【販売店の選択】

【お客様情報】



本イベントで得た個人情報・アンケート情報は、お客様へ連絡をし、お客様へのサービスや特典に関する情報を更新するなど、より良いサービスを提供するためにのみ使用します。なお、同様の目的のため、弊社のビジネスパートナー(契約販売店、ソリューションパートナー、レンタルなど)と共同利用させていただく場合がございます。詳細は「キーサイト・テクノロジーズ・インクにおけるお客様のプライバシーに関する声明」をご参照下さい。 送信ボタンのクリックにより、プライバシー・ステートメントおよび上記の個人情報の取り扱いについて、ご同意いただいたものとみなします。

弊社のプライバシー・ステートメントについては、ページ下部にあるリンクをご参照ください。
※製品の価格は、2024年6月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies