InfiniiVisionシリーズ / EXRオシロスコープ
今なら 20% 引き
キーサイトの契約販売店から、プロモーション期間中に対象のInfiniiVisionシリーズ およびInfiniium EXRシリーズ オシロスコープを購入すると、オシロスコープ本体および同時発注の内蔵オプションに対して20%引きの特別価格が適用されます。
■ プロモーション期間:2024年6月1日~2024年10月31日
■ 対象製品:以下のオシロスコープ本体および同時発注の内蔵オプション
  • InfiniiVisionシリーズ:1000X(EDUXは除く)、2000X、3000TX/GX (3000AXは除く)、4000AX/GX、6000X
  • Infiniiumシリーズ:EXR
■ その他:
  • 本プロモーション値引は、キーサイトの契約販売店からのご購入に限り適用されます。
  • リース、レンタルおよび再生品には適用されません。
  • 期間中であっても予告なく本プロモーションを変更/中止する場合がございます。
  • お問合せ、ご購入は、お近くのキーサイト契約販売店または計測お客様窓口にお申し付けください。
110GHzオシロ向けに開発されたASICを搭載し、優れた信号品質(低ノイズフロントエンド)と 圧倒的なスピードに、InfiiniVisionシリーズの7-in-1の多機能とフルメモリで>20万波形/秒の波形更新速度を備えて、 ミッドレンジクラス最高の性能と機能を実現した8chオシロスコープです。500MHz~6GHz帯域のミッドレンジオシロスコープとしてクラス最高の性能と機能を実現しています。
⇒ EXRシリーズの詳しい情報やデモ動画はこちらから
キーサイトの独自技術であるMegaZoomテクノロジーを搭載したオシロスコープで、特別な設定をすることなく常にフルメモリで最速の波形更新速度(最大100万/秒)を実現し、まれにしか発生しない間欠的な不具合波形も捕捉することが可能です。
⇒ InfiniiVisionシリーズの詳しい情報やデモ動画はこちらから
プロモーション対象製品
プロモーション対象製品
20%引きプロモーション価格の例(InfiniiVison 4000G X-シリーズ)
価格例
※製品の価格は、2024年6月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。


Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies