アンケートに答えて当てよう!
2.4kWピークパワー対応電源 アンケートキャンペーン
**プレゼントキャンペーンは終了しました。数多くのご応募、ありがとうございました。**
E36150Aの紹介ビデオ(3:15)日本語字幕対応
ベンチトップ型のプログラマブル汎用DC 電源 E36000シリーズに、新しく 800W 、 30V/80A および 60V/40A をカバーする E36150A シリーズが2モデル追加されました。E36150Aは、定格出力の3倍のパワーを出力可能なピーク・パワー・ストレージ・バンクを内蔵しており、7msecまでなら定格の3倍の2.4kW、21msecなら1.6kWまで対応可能です。しかもDMMいらずの優れた電圧 電流測定機能、負荷変動にも最大パワーで対応できるオートレンジ(ワイドレンジ)機能、データロギング機能、オシロスコープ機能など、あらゆる測定ベンチに最適なフォームファクタを備えたキーサイトのDC電源は、低ノイズでクリーンな電源出力と次世代機能で、みなさまの測定・解析をパワーアップします。

※このページ下部にE36150Aシリーズのアンケートキャンペーンのアンケートフォームがあります。抽選でワイヤレスイヤホンが当たります。
 ぜひご応募ください!
E36150Aシリーズ 2.4kWピークパワー対応800WオートレンジDC電源
主な仕様/機能
表
グラフ
800Wオートレンジ対応
DC/DCコンバータのように負荷変動が発生するDUTでも、最大電圧と最大電流間の特性曲線
(最大800W)の範囲内で電源を供給
製品画像
安全規格IEC61010 に対応
新設計大電流用ビンディングポスト(着脱式・80A対応)安全機構搭載、内蔵のサーミスタが異常温度を感知してシャットダウン
2.4 kW 対応 ピーク・パワー・ハンドリング機能
製品画像
グラフ
モータなどの電気機械部品や高キャパシタンスデバイスの電流スパイクに対応する定格出力の3倍のパワーを出力可能なピーク・パワー・ストレージ・バンクを内蔵しており、7msecまでなら定格の3倍の2.4kW、21msecなら1.6kWまで対応可能です。

このようなピークパワーサージのケースでは、2.4kWの大きな電源を用意する必要はありません。52万円台のE36150Aシリーズで十分です。
アンケートキャンペーン概要
アンケートキャンペーン
電源に関するアンケートにお答えいただくと、抽選で完全ワイヤレスイヤホンが25名様に当たります。ぜひご応募ください!

応募期間:
2023年9月30日(土)まで

賞品 :
完全ワイヤレスイヤホン Soundcore Space A40、25名様
最大50時間再生 / Anker独自技術ウルトラノイズキャンセリング 2.0搭載

※アンケートキャンペーンのご応募に際しましては、会社名、学校名などの法人名もしくはコンサルタント、アドバイザーなどの業務名をご入力お願いします。ご明示頂けない場合には当選の対象となりません。
※弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。
※ご応募はお一人様1回までとさせていただきます。
※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
アンケートフォーム




















































【販売店の選択】

【お客様情報】

本イベントで得た個人情報・アンケート情報は、お客様へ連絡をし、お客様へのサービスや特典に関する情報を更新するなど、より良いサービスを提供するためにのみ使用します。なお、同様の目的のため、弊社のビジネスパートナー(契約販売店、ソリューションパートナー、レンタルなど)と共同利用させていただく場合がございます。詳細は「キーサイト・テクノロジーズ・インクにおけるお客様のプライバシーに関する声明」をご参照下さい。 送信ボタンのクリックにより、プライバシー・ステートメントおよび上記の個人情報の取り扱いについて、ご同意いただいたものとみなします。

弊社のプライバシー・ステートメントについては、ページ下部にあるリンクをご参照ください。
※製品の価格は、2023年7月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies