OGIOスリムケースバッグが当たる!
Infiniium EXR オシロスコープ アンケートキャンペーン
**本キャンペーンは終了しました。多くのご応募ありがとうございました**

Infiniium EXRシリーズ 6GHzオシロスコープは、業界初の4chから8chへのチャネル増設を含むすべての機能がアップグレード可能で、しかも Infiniiumシリーズの最上位モデルである 110GHz UXRシリーズのASICを搭載し、優れた信号品質(低ノイズフロントエンド)と、400Mptsのロングメモリでの>20万波形/秒の最大波形更新速度も両立する画期的なオシロスコープです。

またInfiniiVision シリーズの7-in-1の多機能と高速な波形更新速度を兼ね備え、500MHz~6GHz帯域のミッドレンジ・オシロスコープとしてクラス最高の性能と機能を実現しています。
Infiniium EXRシリーズ 8chオシロスコープ
製品画像
  • EXRシリーズの超絶ポイントが数分でわかる動画デモはこちらから
  • デモ機の無料お試しプログラムをぜひご利用ください、こちらから
  • 7月末までの30%引き特別値引きキャンペーンの詳細はこちらから
7月末まで30%引き特別値引きキャンペーン実施中

購入後に8ch、6GHzにアップグレードできるエントリーモデルなら
EXR054A 500 MHz 4chオシロスコープ 3,937,603円
30%引き - 1,181,281円
キャンペーン価格 2,756,322円
【主な特長】
・アナログチャネル:8ch または 4ch(購入後に8chに増設可能)
・周波数帯域:500MHz、1GHz、2GHz、2.5GHz、4GHz、6GHz
・最大波形更新速度:>20万波形/秒
・世界最高峰のUXRシリーズのASIC搭載により実現
・7in1の測定機能を内蔵:① オシロスコープ、② ロジックアナライザ、③ プロトコルアナライザ、④ デジタル電圧計、⑤ 10桁 周波数カウンタ、⑥ 周波数レスポンスアナライザ(ボード線図プロッター)、
⑦ 任意波形発生器

EXRオシロスコープ機能紹介デモ 11分31秒

以下の各種機能について、日本人エンジニアが、実際に操作しながら詳しくご説明します。全画面モードなら、気になるポイントだけ何度でもご確認いただけます。

・8ch対応の機能:ゾーントリガ、マーカ/パラメータ測定、ヒストグラム表示
・フォルトハンター機能:オシロスコープが学習し自動的に異常波形を検出
・過去と未来の異常波形を検出:
過去の波形が見えるヒストリーモード
未来の異常波形を捉えるセグメントメモリモード

アンケートキャンペーン概要
アンケートキャンペーン概要
キーサイトロゴ入りOGIOスリムケースバッグ
・サイズ / 重量:27.3cmH × 40cmW x 5cmD / 0.51kg
・PC収納スペース:25.4cmH × 38.1cmW x 3.8cmD
Infiniium EXRオシロスコープに関するアンケートにお答えいただくと、抽選でキーサイトロゴ入りOGIOスリムケースバッグが20名様に当たります。ぜひご応募ください!

賞品 :キーサイトロゴ入りOGIOスリムケースバッグ x 20名様

応募期間:2023年6月30日(金)まで

※アンケートキャンペーンのご応募に際しましては、会社名、学校名などの法人名もしくはコンサルタント、アドバイザーなどの業務名をご入力お願いします。ご明示頂けない場合には当選の対象となりません。

※弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

※ご応募はお一人様1回までとさせていただきます。
アンケートフォーム
























































【販売店の選択】

【お客様情報】

本イベントで得た個人情報・アンケート情報は、お客様へ連絡をし、お客様へのサービスや特典に関する情報を更新するなど、より良いサービスを提供するためにのみ使用します。なお、同様の目的のため、弊社のビジネスパートナー(契約販売店、ソリューションパートナー、レンタルなど)と共同利用させていただく場合がございます。詳細は「キーサイト・テクノロジーズ・インクにおけるお客様のプライバシーに関する声明」をご参照下さい。 送信ボタンのクリックにより、プライバシー・ステートメントおよび上記の個人情報の取り扱いについて、ご同意いただいたものとみなします。

弊社のプライバシー・ステートメントについては、ページ下部にあるリンクをご参照ください。
※製品の価格は、2023年3月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies