【2月22&24日 | 线上】
任意波形发生器系列研讨会
会议简介:

任意波形发生器的用途非常广泛,可以根据需要定制各种波形,作为电子测量仪器领域的领先企业,是德科技持续在推出新产品,满足不同的应用场景,结合最近推出的新产品,我们即将举办两期新产品研讨会;第1期是M8199B 任意波形发生器,带宽高达80GHz,采样率达256GSa/s,适合每条链路 400G+ Gb/s(直接检测)或 每个载波 1.6+Tb/s(相干光通讯)的,高达160G波特率及以上高速信号研发需要所采用的仪器。第2期是M5300A任意波发生器,通道之间相干,通道数量可扩展,支持多达1000个通道,同时支持基带和射频信号。除演讲外,我们届时会提供基础知识和应用笔记,包括下面两篇:

  • 白皮书:了解任意波形发生器的关键技术指标
  • White Paper: AWG Custom Applications

奖品设置:

预先报名且填写问卷的网友,将有机会获得是德科技公司提供的一等奖:氛围灯无线充,二等奖:甜甜圈充电站,三等奖:漫威快充版移动电源

注册任意波形发生器系列研讨会,下载基础和应用笔记,让是德科技任意波形发生器助力您更精确生成您需要的信号吧!
勾选一个或多个课程主题,然后填写右侧注册表并点击“提交”按钮。
  
完成报名后, 您将收到来自Keysight Technologies <online-events@keysight.com> 的确认电子邮件。
第一期:M8199B 80GHz带宽任意波形发生器产品及应用介绍

2023年2月22日 下午14:00-15:30  (回放)

如果您从事的研发工作所设计的信号速率高达160G 波特率,2V的差分电压输出,无论是相干光应用、直调、宽带射频、物理化学和通用电子等应用领域,是德科技最新推出的M8199B 任意波形发生器无疑是非常合适的一款仪器。其带宽高达80GHz,采样率256GSa/s,产生的脉冲宽度可以精确到5ps,通道数可扩展到8个。

本次研讨会采用是德科技Infinium UXR系列实时示波器及矢量信号分析等软件来演示M8199B任意波形发生器的功能。

 会议日程安排:      

  • 14:00-14:50 主题演讲​
  • 任意波形发生器的发展历程和应用
  • 任意波形发生器的主要指标
  • 任意波形发生器如何产生标准信号
  • 用示波器测量任意波形发生器信号
  • 14:50-15:00 产品演示​
  • 15:00-15:15 答疑&抽奖​
第二期:M5300A多通道相干任意波形发生器产品及应用介绍

2023年2月24日 下午14:00-15:30

如果您需要一款任意波形发生器,通道之间相干,通道数量可扩展,从几路灵活扩展到数十、甚至数百个通道,同时尺寸还足够小,可基带,也可射频,那是德科技最新推出的M5300A 任意波形发生器无疑是一款合适的产品,模块化的仪器架构,每个模块4个通道,可根据需要扩展到多达1000个通道。每个通道的信号带宽可以到2 GHz,射频信号的频率范围高达16GHz,不同模块间的延迟极低,可实现快速的回环测试,数字化的架构,无需外部混频器,无需外部本振,无需I/Q混频器校准,也没有校准带来的时间耽搁问题。

本次研讨会将会演示是德科技M5300A 任意波形发生器的功能。

会议日程安排:      

  • 14:00-14:50 主题演讲​
  • 全新M5300A 任意波形发生器
  • 应用和特点
  • 如何选择AWG
  • 14:50-15:00 产品演示​
  • 15:00-15:15 答疑&抽奖​
注册表

.

点击“提交”,表明您将同意是德科技隐私声明。此声明解释了是德是如何收集和使用您的个人信息的。 如需更多关于我们如何使用这些资料的说明,请点击此页面最下方的 “是德科技隐私声明” 链接,以了解详情。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies