Infiniium Keysight Technologies: EXR and MXR-Series Oscilloscopes
E36150Aシリーズ 800WオートレンジDC電源
2.4kWピークパワー対応で52万円台から
※ 新発売:お得なバンドルモデルをラインアップに追加
プログラマブル汎用DC 電源 E36000シリーズに、 800W(30V/80A または 60V/40A )をカバーする E36150A シリーズが2モデル追加されました。
E36150Aは、52万円台の低価格でありながら、定格出力の3倍の2.4kWのピーク・パワーまで対応可能です。しかもDMMいらずの優れた電圧 電流測定機能、負荷変動にも最大パワーで対応できるオートレンジ(ワイドレンジ)機能、データロギング機能、オシロスコープ機能など、あらゆる測定ベンチに最適なフォームファクタを備えており、低ノイズでクリーンな電源出力とと次世代機能で、みなさまの測定・解析をパワーアップします。
  E36150Aシリーズは、バンドルモデルがお得!  
2.4 kW 対応 ピーク・パワー・ハンドリング機能

ピーク・パワー・サージ波形の例
モーター始動時に電流スパイクが発生(赤矢印)
モータなどの電気機械部品や高キャパシタンスデバイスの電流スパイクに対応する定格出力の3倍のパワーを出力可能なピーク・パワー・ストレージ・バンクを内蔵しており、7msecまでなら定格の3倍の2.4kW、21msecなら1.6kWまで対応可能です。このようなピークパワーサージのケースでは、2.4kWの大きな電源を用意する必要はありません。52万円台のE36150Aシリーズで十分です。
800Wオートレンジ対応
安全規格IEC61010 に対応
広い電圧/電流範囲をカバー
DC/DCコンバータのように負荷変動が発生するDUTでも、最大電圧と最大電流間の特性曲線(最大800W)の範囲内で電源を供給
新設計大電流用ビンディングポスト
(着脱式・80A対応)
 安全機構搭載、内蔵のサーミスタが
 異常温度を感知してシャットダウン
豊富な測定機能を内蔵(標準搭載)
電圧/電流測定機能
データロギング機能
Listモードプログラミング機能
  • 外部マルチメータ、電流測定用シャント抵抗不要
  • 優れた電圧/電流リードバック確度
  • 微小電流測定にも対応
  • 長時間の電圧/電流モニター(最大ロギング10,000時間@60s sampling)
  • 可変サンプリング時間:10ms~60s
  • 電圧/電流変化プロファイルを簡単に設定
  • 最大100ポイント
豊富な測定機能を内蔵(オプション E36150ADVUの機能)
スコープ・ビュー機能
任意波形発生器機能
  • オシロスコープのように電流、電圧、電力波形のタイムドメイン表示
  • サンプリングレート:最大10μs/100kHz、256kポイント
  • DUTの電流負荷パルス、ピーク、ドロップアウト、立ち上がり時間、その他のDC過渡現象、DUTのノイズを含む動的な過渡動作を解析
  • 電圧/電流レベルもしくは特定の出力シーケンスでスタート、ストップが可能
  • 任意の電源出力波形を出力可能
  • プリセット:正弦波、ステップ波、ランプ波、パルス波、台形波
  • 任意波形:512ポイント
  • 任意の電圧/電流波形を選択し、独自の任意波形シーケンスを構成可能
  • 波形を選択後、さまざまなパラメーターを設定
  • ユーザー 定義の波形データを.CSVファイルに保存し読み込み可能
ダウンロード可能なカタログ、データシート
(全2ページ 898KB)
E36150Aシリーズの特長を簡潔にまとめた資料です。
(全2ページ 487KB)
E36150Aシリーズの仕様を簡潔にまとめた資料です。
E36150Aシリーズ データシート(全18ページ、2.3 MB)
E36150Aシリーズの機能や仕様について詳しく記載しています。
※日本語版は11/11頃までにアップロード予定
(全7ページ、1.4 MB)
800WのDC電源でありながら2.4kWピークパワーに対応するためのテクノロジーや、対応インターバルなどの詳細を紹介
※製品の価格は、2022年12月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies