高速データ通信 ウェブセミナー 
オンデマンド配信中 参加費無料(登録制) 
世界における大規模データセンター投資を行うハイパースケーラの設備投資は年間10兆円超え、米国が世界の約4割を占める中、中国に次いで日本は第3位の設備投資規模を誇っています。また従来データセンターの投資はICT企業など限定されたものであったが、近年は米テスラが上海にデータセンター建設するなど、ICT企業以外でもその範囲は広がっています。

またデータセンターでの処理内容も大規模な計算を高速でおこなうといったものから、ビッグデータの収集と AI による分析などといった高度で複雑な処理が増え、従来に比べ高度で高速なハードウェアが必要になっています。

本ウェブセミナーでは、最新のデータセンターで使用されるバス規格PCI Express® 6.0の規格策定状況や、USBをはじめ様々なバスで使用されるPAM3、PAM4などを用いた高速通信、それらのテスト/評価技術の課題について説明します。

PCIe® and PCI Express® are US registered trademarks and/or service marks of PCI-SIG.
一つ以上のセミナーを選択しフォームをご記入後、送信ボタンを押してお申込み下さい。

データセンター業界のトレンド、テクノロジーの変化およびテストへの影響


オンデマンド配信中

データセンターのトラフィック需要は少なくとも2030年まで増加の一途をたどると予想されており、基盤となるテクノロジーは次世代ジェネレーションへの移行で、より高度な変調方式へと変わっていきます。従来のNRZ通信方式はPCI Express®ではPAM4へ、USBではPAM3へと進化していきます。データセンターの内部では構成変更が容易で、代替可能なアーキテクチャへと置き換わりが行われています。半導体も3nmプロセスへの進化、シングルチップ上へのマルチチップ実装といった革新が始まっています。本セミナーでは、これらの技術革新のトレンドと、それらを実現するために必要となるテスト/評価技術の課題について解説していきます。

講師:Keysight Technologies, Inc. Brig Asay

Keysight Talks Standards:PCIe®6.0の基礎


オンデマンド配信中

PCI-SIG® board of directorであるキーサイト・テクノロジー・プリンシパル・プログラム・マネジャーRick Eadsが、PCIe® 6.0規格策定状況と、PCIe® 6.0評価における留意点についてお伝えします。PCIe® 5.0と6.0でどのような相違があるのか?どのような業界が積極的に実現を後押ししようとしているのか?なぜ、PCIe ®5.0製品が市場投入されようとしているタイミングで新しいPCIe ®6.0が推し進めらているのか?PCIe® 6.0でレシーバ試験はどのように変わるのか?注目すべき仕様は何か?いつ頃、PCIe ®6.0デバイスの公式試験が始まるのか?を解説します。

講師:Keysight Technologies, Inc. Kirk Jensen, Rick Eads

本セミナーは海外で配信したセミナーを日本語字幕で配信します

PCIe® and PCI Express® are US registered trademarks and/or service marks of PCI-SIG.
申込フォーム
本イベントで得た個人情報・アンケート情報は、お客様へ連絡をし、お客様へのサービスや特典に関する情報を更新するなど、より良いサービスを提供するためにのみ使用します。なお、同様の目的のため、弊社のビジネスパートナーと共同利用させていただく場合がございます。詳細は 「キーサイト・テクノロジーズ・インクにおけるお客様のプライバシーに関する声明」 をご参照下さい。また、ご登録されましたセミナーの講師の企業・団体に対し、個人情報保護に関する契約を締結の上、第3者提供する場合がございます。第3者提供された情報は、講師によるセミナーに関するフォローアップや、セミナー講師の企業・団体での電子メールや電話による販売活動、研究開発活動を目的として使用されます。上記の送信ボタンのクリックにより、プライバシー・ステートメントおよび上記の個人情報の取り扱いについて、ご同意いただいたものとみなします。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies