Infiniium Keysight Technologies: EXR and MXR-Series Oscilloscopes
プログラマブル汎用DC電源
E36100B / E36200A / E36300A / E36150Aシリーズ
【新製品】2.4kWピークパワー対応DC電源が52万円台から
キーサイトの汎用DC電源は、シンプルな小型DC電源からフル機能のプログラマブル電源まで、豊富な製品シリーズの中から最適な汎用DC電源を選択することができます。
ベンチトップ型のプログラマブル汎用DC 電源 E36000シリーズに、新しく 800W 、 30V/80A および 60V/40A をカバーする E36150A シリーズが追加されました。これにより30W~800W まで 12 モデルのラインアップ、DMMいらずの優れた電圧 電流測定機能、負荷変動にも最大パワーで対応できるオートレンジ(ワイドレンジ)機能、データロギング機能、オシロスコープ機能など、あらゆる測定ベンチに最適なフォームファクタを備えたキーサイトのDC電源は、低ノイズでクリーンな電源出力と次世代機能で、みなさまの測定・解析をパワーアップします。
【新製品】E36150Aシリーズ 2.4kWピークパワー対応DC電源 
E36150Aシリーズ(1ch出力)800Wオートレンジ
・E36154A 1ch ( 30 V / 80 A)800 W 570,730円
・E36155A 1ch ( 60 V / 40 A)800 W 570,730円
モータなどの電気機械部品や高キャパシタンスデバイスの電流スパイクに対応する800WオートレンジのDC電源です。7msまでなら定格容量の3倍、2.4kWまで対応が可能です。このような場合には2.4kWの大きな電源を用意する必要はありません。52万円台のE36150Aシリーズで十分です。(下の図はモーターの起動電流の例)
大電流用ビンディングポスト
(着脱式)
・80A対応
・安全機構搭載、内蔵のサーミスタが
 異常温度を感知してシャットダウン
・安全規格 IEC61010対応
ピークパワーハンドリング機能
定格出力の3倍のパワーを出力可能なピーク・パワー・ストレージ・バンクを内蔵しており、ピークパワーの持続時間は、2.4kWで7msec、1.6kWで21msecです。
※  製品の価格は、2024年1月現在の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。
キーサイトのプログラマブル汎用DC電源
E36100Bシリーズ(1ch出力)最大40W
低消費電力デバイス用に設計された
安全でクリーンな小型DC電源
E36200Aシリーズ(2ch出力)最大400W
DC/DCコンバータなどの負荷変動テストに
最適なオートレンジ高出力電源
E36300Aシリーズ(3ch出力)最大160W
低ノイズ、低価格でありながら機能満載の
最も一般的なDC電源
LAN / USB標準、高精度電流計内蔵
・E36102B 1ch (   6 V / 5 A)30 W
・E36103B 1ch ( 20 V / 2 A)40 W
・E36104B 1ch ( 35 V / 1 A)35 W
・E36105B 1ch ( 60 V /  0.6 A)36 W
・E36106B 1ch (100 V / 0.4 A)40 W
LAN/USB標準、高精度電流計内蔵、オートレンジ
・E36231A 1ch (30 V / 20 A)200 W
・E36232A 1ch (60 V / 10 A) 200 W
・E36233A 2ch (2 x 30 V/20 A)400 W
・E36234A 2ch (2 x 60 V/10 A)400 W

高精度電流計内蔵、データロガー他
・E36311A 3ch 80 W USB標準
(6 V/5 A, 25 V/1 A, -25V/1 A)
・E36312A 3ch  80 W USB/LAN標準
(6 V/5 A , 25 V, 1 A, 25 V, 1 A)
・E36313A 3ch  160 W USB/LAN標準
(6 V / 10 A, 25 V, 2 A , 25 V, 2 A )
キーサイトの汎用DC電源の人気の機能
「DMMいらず」
・E36100/200/300は、高精度電流計を内蔵 

「オ―トレンジ」※ E36200シリーズのみ
・DC/DCコンバータ回路のように負荷変動があっても常に最大パワーで出力
 (E36100/300はシングルレンジ)

「リモートセンシング」
・E36100/200/300はすべて対応

「自動化対応」
・USB/LANを標準装備(E36311AはUSBのみ)
・過渡応答時間は<50μ秒で、コマンド解釈時間は<10m秒未満と高速

「出力方式」
・E36100/200/300は「リニア方式」なので、リップルノイズが350µVrms未満と低ノイズ
E36100とBenchVueソフトウェアによる
プログラミング不要の簡単自動計測(2分)
DMMいらず:電源を供給しながら電圧/ 電流測定が可能、しかも高確度 E36100B / E36200A E36300Aシリーズ
E36000シリーズでは、他社にはない優れた微小電流リードバック確度を持ち、外部にマルチメータを使用することなくリーク電流などの評価が一台で実現が可能です。
外部にマルチメータを入れた場合に問題となるシャント抵抗による電圧降下や回路を遮断する手間が省け、測定精度の向上、測定の効率化が図れます。
電源だけでない、豊富な機能 E36200A / E36300Aシリーズ
※ E36100Bの測定確度の例
 微小電流リードバック確度(8mA以下):±(読み値の0.25%+40uA)
 測定結果(読み値)が5mA場合:測定確度は、±52.5uAです。
広い電圧/電流をカバー E36200Aシリーズ
オシロなしで電流、電圧モニタが可能
制御回路の電源投入シーケンス評価を大幅効率化
1ms刻みでの電圧・電流変動を模擬・出力
オードレンジ機能により定格容量を超えない最大電圧と電流間の曲線特性内での使用が可能です。
ダウンロード可能なカタログ、データシート

基本的な内容、仕様を2ページで簡潔に記載した製品紹介カタログです。


E36200シリーズ オートレンジDC電源の各種機能の紹介、出力特性をはじめとする詳細仕様の確認ができます。

定電圧動作CV、定電流動作CCモードや、電圧電流のブースト、想定外の温度の影響への対策、ノイズに敏感なDUTの取り扱いなど電源に関するスキルセットについて解説しています。


Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies