2022년 7월 20일(수) 오전 9:30 - 12:00
아래 박스를 클릭하여 등록하고자 하는 세션을 모두 선택해주십시오.
» Demo 1. 5G 디바이스 성능 검증
광범위한 실제 네트워크 및 무선 채널 조건에서 5G 디바이스를 검증하는 것은 사용자 만족을 보장하는 데 필수적입니다. 이 데모에서는 UXM 5G 네트워크 에뮬레이터 및 PROPSIM 채널 에뮬레이터를 활용하는 키사이트의 S8709A 가상 드라이브 테스트 툴셋을 사용하여 실험실에서 필드 시나리오를 생성하고 실행하는 방법을 소개합니다.
» Demo 2. 5G 디바이스의 보안 평가
5G 디바이스의 보안은 제조업체와 최종 사용자의 가장 큰 관심사 중 하나입니다. 이 데모에서는 UXM 5G 네트워크 에뮬레이터와 함께 키사이트의 IoT 보안 평가 솔루션을 사용하여 5G 셀룰러 네트워크에 연결된 디바이스의 보안을 평가합니다.
» Demo 3. 사용자 상호작용 에뮬레이션
사용자 관점에서 종단 간 5G 네트워크 성능은 가입자 만족도를 달성하는 데 중요합니다. 키사이트의 소프트웨어 테스트 자동화 플랫폼인 Eggplant 디지털 자동화 인텔리전스(DAI)를 사용하면 완전한 사용자 경험(UX) 테스트를 위해 모든 플랫폼에서 모든 애플리케이션을 자동화할 수 있습니다.
» Demo 1. gNB 적합성 테스트 자동화
적합성 테스트 요구사항과 테스트 방법은 계속해서 진화하고 있습니다. 이 세션에서는 3GPP 및 O-RAN 적합성 테스트와 주요 과제에 대해 살펴보고, 키사이트의 P7000A 기지국 자동화 테스트 솔루션을 활용한 챕터 6 및 7 적합성 테스트 데모를 소개합니다.
» Demo 2. 디바이스 및 gNB 랩테스트
실험실에서 5G 디바이스, 기지국 및 O-RAN 시스템의 성능을 빠르게 평가하고 벤치마킹하십시오. 키사이트의 성능 벤치마킹 솔루션으로 성능 검증 프로세스를 가속화할 수 있는 방법을 알아보십시오.
» Demo 3. 키사이트 O-RAN 아키텍트 (KORA) 솔루션
5G O-RAN 기지국 및 코어 네트워크의 인터페이스 성능과 기능을 검증하는 것은 필수적입니다. 이 데모에 참여하여 gNB 및 코어 네트워크 동작 및 기능 검증을 위한 키사이트의 테스트 솔루션과 유연한 소프트웨어 도구에 대해 알아보세요.
» Demo 1. 5G 네트워크 벤치마킹, 인빌딩 및 드라이브 테스트
전 세계적으로 광범위한 5G 구축이 가속화됨에 따라 다양한 사업자의 네트워크를 비교하는 벤치마킹 활동이 증가하고 있습니다. 본 데모를 통해 키사이트의 새로운 Nemo Backpack Pro 및 네트워크 벤치마킹 솔루션을 활용하여 실내 및 실외 환경 모두에서 4G/5G 무선 네트워크를 비용 효과적이고 안정적으로 측정, 최적화 및 벤치마킹하는 방법을 알아보십시오.
» Demo 2. 5G 필드 테스트
5G OTA 신호는 4G LTE보다 훨씬 더 복잡합니다. 또한 5G 신호는 대부분의 네트워크에서 4G를 앵커로 사용해야 합니다. 본 5G OTA 스캐닝 데모에서는 키사이트의 FieldFox 솔루션을 사용하여 빔 인덱스 및 커버리지 테스트를 수행하고, LTE 및 비독립형(NSA) 모드 동작과 함께 동적 스펙트럼 공유(DSS)를 확인하고, 네트워크 간섭 문제를 해결합니다.
» Demo 3. 6G Sub-THz 테스트베드
서브테라헤르츠(THz) 주파수를 연구하는 것은 6G 개발 향상에 중요합니다. 이러한 주파수 대역과 변조 대역폭에서 가능한 시스템 성능을 이해하기 위해서는 채널 전파 특성에 대한 연구가 필요합니다. 본 데모에서는 6G 테스트 셋업과 6G 채널 사운딩 측정 방법을 소개합니다.