데이터 센터의 발전과 최신 동향에 따른 테스트 및 검증

2022년 6월 22일(수) 오전 10:00

사람들의 삶을 개선하기 위한 새로운 기술들이 지속적으로 등장하고 있습니다. 특히, 데이터 센터의 트래픽은 가까운 미래에 엄청난 속도로 증가할 것으로 예상됩니다. 기본 기술은 더 빠른 속도와 고급 변조 방식으로 발전하여 새로운 세대로 이동하고 있습니다. 

예를 들어, PCIExpress는 4레벨(PAM-4)의 펄스 진폭 변조로 발전하고, USB는 PAM-3를 채택하고 있습니다. 데이터 센터 내부에는 10년전에 등장한 하이퍼 스케일링 데이터 센터를 기반으로 하는 새로운 "구성 가능/대체 가능" 데이터 센터 아키텍처가있습니다. 칩 자체도 3nm로 발전하고 단일 실리콘 조각에 통합 칩으로 발전하고 있습니다. 

이러한 모든 기술을 관찰하는 것은 흥미롭지만, 그것들을 테스트하는 것은 새로운 도전입니다. 본 웨비나, "데이터 센터의 발전과 최신 동향에 따른 테스트 및 검증"에서는 모든 사람에게 기술 변화 및 산업 동향을 안내하는 동시에, 새로운 테스트 요구 사항에 대한 핵심 사항을 명확하게 제공합니다. 


경품 이벤트 안내

행사 당일 참석하여 설문서를 작성해 주시는 분들 중 추첨을 통해 선물을 드립니다.

  • 차량용 고속 무선충전 거치대(고충 ver.3), 10명
  • 메이튼 방향제 갓타이거, 10명
등록하기
네모 박스를 체크하시면 이메일, 전화 및 문자 광고성 정보 수신동의를 의미합니다. (참고: 이미 수신 동의를 한 경우 체크하지 않아도 광고성 정보를 계속 받을 수 있으며, 만약 수신 거부를 원하는 경우 www.keysight.com/kr/ko/contact/privacy.html 에서 신청할 수 있습니다.)

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]

1. 개인정보 수집 및 이용 동의

2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의

3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"등록하기" 을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책을 참조하시기 바랍니다.



Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies