5G SUMMIT 2022 웨비나 - Day 1
등록하실 세션을 모두 선택하십시오.

기조연설 - LG전자 6G 기술 비전 및 무선전송 후보 기술

2022년 6월 14일(화) 오전 9:15
발표자: 정재훈 연구위원, LG전자

본 발표에서는 최근 연구개발이 활발히 전개되고 있는 6G 이동통신의 개요와 2030년 경 상용화 시점에 예상되는 주요 서비스/응용 트렌드들을 살퍼보고, 이를 종합한 6G 고유 기술/서비스 feature에 대한 LG전자의 견해를 소개합니다. 이에 후속하여 응용서비스 수요에 대비한 6G 기대 KPI와 이를 지원하는 주요 후보기술들을 정리하고, 핵심 무선 전송 기술들에 대한 LG전자의 R&D 추진 활동을 간략히 소개합니다.

3GPP 5G NR 릴리스 17 & 18

2022년 6월 14일(화) 오전 10:00
발표자: Javier Campos, 키사이트

5G NR(New Radio)은 업계로부터 강한 지지를 받고 빠르게 진화하는 표준임이 입증되었습니다. NR 역사의 다음 이정표는 2022년 6월까지 완료되는 새로운 Release 17의 배포입니다. Release 17에서 NR은 새로운 애플리케이션(비지상 네트워크, 소용량 디바이스 등)으로 확장되고 새로운 스펙트럼(최대 71GHz)을 커버하며 성능을 지속적으로 향상시킵니다. 본 발표에서는 새로운 Release 17 물리 계층에 초점을 맞추어 3GPP 표준화 작업의 개요와 Release 18에서 NR의 향후 진화에 대해 설명합니다.

5G RF/RRM Conformance 및 Regulatory 테스트

2022년 6월 14일(화) 오전 11:00
발표자: 이범석 부장, 키사이트

본 발표에서는 5G RF/RRM Conformance 및 Regulatory 테스트 관련 글로벌 동향과 솔루션에 대해 소개합니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

  • RF TRx, RRM 및 Demod 테스트 동향 및 통합 솔루션
  • Validation 및 Activity
  • Regulatory 테스트의 범위 및 솔루션

6G 기술 동향 및 Sub-THz 테스트베드 솔루션

2022년 6월 14일(화) 오후 2:00
발표자: 유광열 부장, 키사이트

국내외 주요 통신 사업자, 제조사, 학계 및 정부 산하 연구기관은 이미 2028년 상용화를 목표로 6세대 이동통신 6G 의 기술 개발에 높은 관심을 갖고 선행연구와 실증 결과를 선보이고 있습니다. Tbps 급 데이터 전송을 가능케할 Sub-THz 기술은 초기 6G 연구로 각광받고 있으며 요구 성능을 만족하기 위한 주파수 대역, 초광대역 BW 및 새로운 파형에 대한 고려와 연구에 많은 노력을 하고 있습니다. 본 발표에서는 6G 기술 동향과 Sub-THz 시스템 설계 시 고려해야 할 점을 다루고 Keysight Sub-THz 테스트베드를 이용한 여러 사례를 통해 Sub-THz 시스템에 대한 통찰력을 제공해드립니다.
발표자
정재훈 연구위원
정재훈 연구위원
LG전자 CTO부문 ICT기술센터
Javier Campos
Javier Campos
NR Physical Layer Architect / RAN1 Delegate, 키사이트
이범석 부장
이범석 부장
솔루션 엔지니어, 키사이트
유광열 부장
유광열 부장
솔루션 엔지니어, 키사이트
등록하기
네모 박스를 체크하시면 이메일, 전화 및 문자 광고성 정보 수신동의를 의미합니다. (참고: 이미 수신 동의를 한 경우 체크하지 않아도 광고성 정보를 계속 받을 수 있으며, 만약 수신 거부를 원하는 경우 www.keysight.com/kr/ko/contact/privacy.html 에서 신청할 수 있습니다.)

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]

1. 개인정보 수집 및 이용 동의

2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의

3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"등록하기" 을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책을 참조하시기 바랍니다.


Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies