アンケートに答えて当てよう!
Smart Bench Essentialsシリーズ アンケートキャンペーン
※キャンペーンは終了しました。
たくさんのご応募ありがとうございました。
Smart Bench Essentialsシリーズは、測定ベンチで最も使用頻度の高いオシロスコープ、デジタル・マルチメータ、ファンクション・ジェネレータ、DC電源の4種類の測定器に、共通のデザイン、サイズ、GUIを備え、導入しやすい価格帯にした最も汎用的な基本計測器シリーズです。実験設備、製造ラインのテストベンチ、教育・実習などに最適です。
Smart Bench Essentialsシリーズ
すべてがオシロのような新しいデザイン:
・奥行きが小さく、重ねて使える。しかも情報量の多い大型ディスプレイ

スマートなリモート接続:
・USB /LAN 標準搭載、PathWave BenchVue製品ライセンスも標準付属
EDU34450A デジタル マルチメータ 100,017円
・5.5桁分解能 DCV基本確度:0.015% 11種類の測定機能
・最大110回/secの測定スピードと5000データ記録できる内部メモリ内蔵

EDU33211A/12A ファンクション ジェネレータ 105,248円~
・20 MHz 帯域幅 (1チャネル/ 2チャネル) 低ノイズ
・16ビットの任意波形機能、最大8 Mメモリ/チャネル

EDU36311A 3出力DC電源 118,672円
・90W 3ch DC電源(独立した電源チャネル)
・内蔵波形発生器(Gモデルのみ)による周波数応答解析(FRA) 機能

EDUX1052A/G 1000Xシリーズ オシロスコープ 73,797円~
・50/70/100/200 MHz 帯域 2chモデル
・ USB および LAN インタフェース標準搭載

アンケートキャンペーン概要 *終了しました。多くのご応募ありがとうございました*
Smart Bench Essentialsシリーズについてのアンケートにお答えいただくと、抽選でSmart Bench Essentialsシリーズの オシロスコープが5名様に当たります。ぜひご応募ください!

応募期間:2022年8月31日(水)まで

賞品 :InfiniiVision 1000 X-シリーズ オシロスコープ × 5名様
            EDUX1052G 50MHz、2チャネル、波形発生器内蔵モデル
 (キャリーバッグ付き)

※賞品としてご提供する製品は、業務目的でのご利用を想定しています。会社名、学校名などの法人名もしくはコンサルタント、アドバイザーなどの業務名をご明示頂けない場合には当選の対象となりません。

※弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

※ご応募はお一人様1回までとさせていただきます。
アンケートフォーム *終了しました。多くのご応募ありがとうございました*
























































【販売店の選択】

【お客様情報】

本イベントで得た個人情報・アンケート情報は、お客様へ連絡をし、お客様へのサービスや特典に関する情報を更新するなど、より良いサービスを提供するためにのみ使用します。なお、同様の目的のため、弊社のビジネスパートナー(契約販売店、ソリューションパートナー、レンタルなど)と共同利用させていただく場合がございます。詳細は「キーサイト・テクノロジーズ・インクにおけるお客様のプライバシーに関する声明」をご参照下さい。 送信ボタンのクリックにより、プライバシー・ステートメントおよび上記の個人情報の取り扱いについて、ご同意いただいたものとみなします。

弊社のプライバシー・ステートメントについては、ページ下部にあるリンクをご参照ください。
※製品の価格は、2022年6月の希望小売価格です。消費税は含まれておりません。製品の標準保証期間は5年間です。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies