Keysight World 東京 アンコール
5G/6G トラック
RFマイクロウェーブ設計
オンデマンド配信中 参加費無料(登録制)
無線アクセスネットワークのオープン化や3GPP Release 16/17に代表されるように、5Gは常に進化しています。 Sub6/SAでの免許解禁に伴い、ローカル5Gの普及が急速に広まる下地も整ってきています。さらに、次世代のBeyond 5G/6Gでは、国際間での開発競争も始まっています。 移動体通信ネットワークで今注目されるOpen RAN、3GPP、ローカル5G、Beyond 5G/6Gにフォーカスして最新動向、開発課題と評価手法をお届けいたします。
一つ以上のセミナーを選択しフォームをご記入後、送信ボタンを押してお申込み下さい。

【招待講演】設計シミュレーション用受動部品モデルの紹介 (1P114)
本セミナーの公開は終了しました。本セミナーのチェックボックスは無効になっています。

配信終了
村田製作所はコンデンサ、インダクタなどの各種製品のシミュレーションモデルを提供することにより、回路シミュレータを用いた電子機器の設計を支援しています。例えば、弊社の提供する動的モデルは、DCバイアス電圧または電流の依存性を反映しより高度で正確な回路解析を実現します。本講演では弊社シミュレーションモデルの概要と回路シミュレーションへの適用例を紹介します。

■講師:株式会社村田製作所 横山 遼様

高周波回路設計者が知っておくべき安定性解析のすべて (1R223)

オンデマンド配信中
高周波回路設計者はしばしば回路の安定性に悩まされます。安定性の問題が実験室で頭痛の種になる前に、設計段階で安定性の問題を特定して解決するテクニックを学びます。従来の方法論を説明するとともに、PathWave Advanced Design System (ADS)の新しい双方向インピーダンス・プローブ「Winslow Probe」を使用した独自のアプローチを紹介します。
※本セミナーは英語のプレゼンテーションを日本語吹替でお届けします。

■講師:Keysight Technologies Matt Ozalas

3次元電磁界・回路統合設計環境による課題解決の紹介 (1R222)

オンデマンド配信中
RFProを使用した3次元電磁界と回路の協調シミュレーションを設計調整時に繰り返し使用することで、カップリング、周波数シフト、ミスマッチロス、Winslowプローブによる安定性解析などの設計上の問題を特定して修正する方法を実演します。
これらはすべて、レイアウトを変更することなく、また、電磁界解析の結果は回路にシームレスに接続されます。面倒でエラーが発生しやすい個別の電磁界解析の処理を必要としません。
※本セミナーは英語のプレゼンテーションを日本語吹替でお届けします。

■講師:Keysight Technologies Jack Sifri

「HPC」短時間でもっと多くのシミュレーションを。 (3H224)

オンデマンド配信中
次世代の製品設計はますます複雑になり、より多くの動作モードや、高い周波数をカバーするシミュレーションはより時間がかかります。近年、並列シミュレーション技術は大幅に進化しておりクラウドを活用すればハードウェアに高額な投資を行う事なく簡単に実現可能です。このセミナではPathWave ADSの電磁界解析におけるDesign Cloudのワークフローや利点、期待されるパフォーマンスについてご説明します。
※本セミナーは英語のプレゼンテーションを日本語吹替でお届けします。

■講師:Nimbix Adil Noor、 Keysight Technologies Stephen Slater, Dan Schwarz

【招待講演】サブテラヘルツ通信の概要と CMOSトランシーバー (3R112)
本セミナーの公開は終了しました。本セミナーのチェックボックスは無効になっています。

配信終了
300GHz帯の一部である252GHzから296GHzまでの44GHzの周波数帯は6Gに向けた超高速無線通信への活用が期待されている。本講演では、サブテラヘルツ帯超広帯域無線通信の要件を説明し、フェーズドアレイを用いた通信システムの必要性を明らかにする。最後に、このフェーズドアレイの素子として利用可能な、最大80Gb/sのデータレート伝送300GHz帯のCMOS無線トランシーバーを紹介する。

■講師:広島大学 藤島 実様

     *招待講師様の会社名、役職名は2021年7月または10月時点の情報です。
申込フォーム
本イベントで得た個人情報・アンケート情報は、お客様へ連絡をし、お客様へのサービスや特典に関する情報を更新するなど、より良いサービスを提供するためにのみ使用します。なお、同様の目的のため、弊社のビジネスパートナーと共同利用させていただく場合がございます。詳細は 「キーサイト・テクノロジーズ・インクにおけるお客様のプライバシーに関する声明」 をご参照下さい。また、ご登録されましたセミナーの講師の企業・団体に対し、個人情報保護に関する契約を締結の上、第3者提供する場合がございます。第3者提供された情報は、講師によるセミナーに関するフォローアップや、セミナー講師の企業・団体での電子メールや電話による販売活動、研究開発活動を目的として使用されます。上記の送信ボタンのクリックにより、プライバシー・ステートメントおよび上記の個人情報の取り扱いについて、ご同意いただいたものとみなします。

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies