Keysight World Technical Week 다시보기 – 5G Track

아래 체크박스에서 원하는 세션을 모두 선택해주세요.

5G NR 진화 : 3GPP RAN1 업데이트(릴리스 16 & 17)
일시: 2022년 2월 8일 오전 10:00
Release 15와 함께 시작된 5G New Radio(NR)는 업계의 강력한 지원으로 빠르게 발전하는 표준으로 입증되었습니다. 2018년 6월에 첫 번째 릴리스(Release 15)가 완료되고 2020년 6월에 두 번째 릴리스(Release 16)가 완료되면서 5G NR 진화의 다음 단계가 Release 17과 함께 펼쳐집니다.

NR이 새로운 애플리케이션(C-V2X, 비 지상파 네트워크 등)으로 확장됨에 따라 새로운 스펙트럼(비 면허 대역 및 52.6GHz 이상의 스펙트럼)을 다루고 성능(전력 소비, 지연 시간 등)을 향상시킵니다. 네트워크 운영자와 디바이스 제조업체 모두에게 새로운 과제가 나타납니다.

본 발표에서는 최근에 완료된 릴리스 16과 NR의 다음 단계인 릴리스 17의 물리 계층에 대한 3GPP의 표준화 작업을 설명합니다.
Open RAN 설계 및 구축
일시: 2022년 2월 8일 오전 11:00
Open RAN 아키텍처, O-RAN Alliance 및 키사이트의 O-RAN Alliance에서의 리더십 및 기여에 대해 소개합니다. Open RAN 생태계는 현재 Open RAN 설계 및 구현과 관련된 몇 가지 과제에 직면해 있습니다. 키사이트는 O-RAN 호환 네트워크의 개발, 통합 및 배포를 가속화하는 포괄적인 E2E 랩 및 필드 테스트 통합 솔루션인 KORA(Keysight Open RAN Architect)를 제공함으로써 글로벌 Open RAN 에코 시스템과 협력하고 있습니다.
WaveJudge 무선 분석 솔루션
일시: 2022년 2월 8일 오후 2:00
무선 전송에서 프로토콜 및 물리 계층의 상호 작용에 대한 가시성을 확보해야 합니까? 본 발표에서는 최근 Sanjole 인수를 통한 키사이트의 새로운 무선 5G 모니터링 솔루션인 WaveJudge를 통해 5G 네트워크 문제 해결 과제를 다루고, 엄청난 시간을 절약할 수 있는 방법을 설명합니다.
등록하기
네모 박스를 체크하시면 이메일, 전화 및 문자 광고성 정보 수신동의를 의미합니다. (참고: 이미 수신 동의를 한 경우 체크하지 않아도 광고성 정보를 계속 받을 수 있으며, 만약 수신 거부를 원하는 경우 www.keysight.com/kr/ko/contact/privacy.html 에서 신청할 수 있습니다.)

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]

1. 개인정보 수집 및 이용 동의

2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의

3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의

"등록하기" 을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책을 참조하시기 바랍니다.


Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies