2021년 12월14일( 화), 오전 10시
5G 가 항공우주 방위산업에서 혁신을 어떻게 가속화하였고, 다양한 Vehicle(전투기, 전함 등) 운송수단에서의 설계와 도전 과제들을 해결할 수 있는지 소개 드립니다. 다양한 소프트웨어를 이용한 신호 환경 시뮬레이션에서부터 전체 워크플로를 보완하고 점검하는 솔루션에 이르기까지 포괄적인 키사이트의 솔루션을 확인하십시오.
2021년 12월 14일 (화), 오전 10시 30분
최근의 전자전, Radar 및 위성 시스템들은 점점 더 높은 주파수와 넓은 대역폭을 가진 신호들을 이용하고 있습니다. 측정을 위해 대역폭과 주파수를 높여 사용하였지만 이러한 방식에는 여러가지 문제점이 있을 수 있습니다. 이번 시간에는 최근 출시된 초광대역 신호분석기와 발생기, 스코프를 이용하여 전자전 신호들과 위성 신호들을 측정할 수 있는 방법에 대해 살펴보겠습니다.
2021년 12월15일 (수), 오전 10시
신호 소스의 위상잡음 특성은 전체 레이다/ 통신시스템의 성능에 영향을 미치는 중요한 파라미터 입니다. 현재 널리 사용되는 소스의 위상 잡음 특성 측정 기술들에 대해 간략히 살펴보고, 최신 키사이트의 위상잡음 측정 솔루션인 PNTS 솔루션에 대해 자세히 소개드리며, 밀리미터파 대역으로의 측정 주파수 확장 솔루션에 대해 소개 드립니다.
2021년 12월 15일 (수), 오전 11시
현대 전자전 설계에서는 프로토타입에 앞서 임무 조건하에서 하드웨어 테스트를하는 것이 중요합니다. 본 발표에서는 PathWave System Design(SystemVue) 플랫폼을 사용한 deceptive jammer repeater 설계 방법을 제시합니다. RF 프론트 엔드(RFFE)와 DRFM(디지털 RF 메모리) 가 포함된 Jamming 시스템의 예시를 통해서, 적 레이다를 속이기 위한 시나리오 환경하에서, 시스템 설계를 평가하는 시뮬레이션을 보여줍니다.