最大化5G效能測試線上研討會
第一波5G網路正在全球部署,引發了下一場無線革命
3GPP Rel-16 更進一步增強5G效能,包含改善節省功耗、移動性、頻譜效率,以及更多特點來支援多樣化的垂直應用。此線上研討會將概述Rel 16 的重要更新,並
探討與產業領導者的合作使用案例,了解他們如何與 Keysight 合作,以加速提高 5G 性能。
幸運好禮送給你:
米家無線吸塵器
小米小愛音箱 Play
小米 WiFi 延伸器
Date:
2021/11/18
Time:
14:00 PM
Duration:
1.5 hours
不是你?更改電子郵件。
電子郵件
*
手機
*
姓
*
名
*
公司
*
部門
*
職稱
*
地址
*
縣市
*
郵遞區號
*
國家/地區
*
-- 請選擇 --
中國大陸
臺灣
香港
職等
*
-- 請選擇 --
高階管理
首席工程師/部門主管
工程經理
工程師
學生
顧問
職務
*
-- 請選擇 --
電路板布局
數位:高速介面
數位:光通訊
IT/資訊技術
L2-7 網路設計/營運
功率:電池耗電分析
功率:轉換和調節
產品:硬體測試
產品:多系統整合
產品:軟體測試
品質保證
射頻:類比/混合信號
射頻:現場測試
半導體測試
軟體:開發
軟體:整合
其他:非工程
職稱
*
-- 請選擇 --
教學人員
應用管理人員
電路設計與布局工程師
數位設計工程師
電子製造品保人員
現場工程師
終端系統測試人員
人事/財務/法務人員
實驗室管理人員
行銷/業務人員
網路/安全規劃工程師
網路/安全執行工程師
電源設計工程師
採購人員
產品管理人員
射頻/波形設計工程師
軟體工程師
學生
測試工程師/技術人員
其他:非工程
產業
*
-- 請選擇 --
航太與國防
汽車
消費性電子
資料中心/雲端服務供應商
教育
電子產品製造商
能源/公共事業
金融
政府/軍事
IoT 電子
醫療/保健
網路設備製造商
量子運算
零售/服務商
半導體
軟體開發
電信/行動服務供應商
測試實驗室
運輸
您可能有興趣的產品
*
-- 請選擇 --
-- 交流/交流電源與負載:請選擇下列產品 --
交流電源
直流電源供應器
直流電子負載
電源測試儀
-- 汽車測試:請選擇下列產品 --
汽車通訊
車用電子
車載乙太網路
汽車電源
汽車雷達
-- 蜂巢式裝置與網路測試:請選擇下列產品 --
網路路測
網路模擬測試
OTA 測試
-- 設計軟體:請選擇下列產品 --
電路設計軟體
-- DMM、DAQ、函數產生器:請選擇下列產品 --
計數器
資料擷取系統
連接配件
數位萬用電錶
函數產生器
-- IC/半導體和製造:請選擇下列產品 --
在線測試系統
半導體測試
製造分析軟體
-- 實驗室服務:請選擇下列產品 --
校驗、維修、保固
實驗室最佳化、委外測試
專業服務
-- 網路/安全訊務產生器:請選擇下列產品 --
應用(第 4-7 層)模擬器
雲端/分佈式網路測試
部署前安全攻擊模擬器
協定(第 2/3 層)模擬器
測試專業服務
Wi-Fi網路測試
-- 網路/安全運作:請選擇下列產品 --
即時入侵和攻擊模擬器
威脅情報閘道器
旁路交換機
資本市場可視性
時鐘同步
網路數據包代理
網路性能監控
綜合網路監控
網路分流器
虛擬/雲端可視性
-- 示波器、BERT 和 AWG:請選擇下列產品 --
任意波形產生器
BERT
數位轉換器
邏輯分析儀
光學調變分析儀
示波器 - 高達 2 GHz
示波器 - 2 GHz 和更高
示波器 - 取樣
-- 射頻測試:請選擇下列產品 --
網路分析儀
量子
射頻元件和測試配件
信號分析儀
信號產生器
LCR 錶和阻抗分析儀
功率錶/功率感測器
偏好的外觀尺寸
*
-- 請選擇 --
桌上型
模組型
可攜式
無特別偏好
是的, 希望收到是德科技活動或產品通知
.
點擊此按鈕,代表您同意將您的個人資料提供給是德科技使用。如需更多關於是德科技如何使用您的個人資料的說明,請點擊此頁面最下方的是德科技隱私聲明連結,以了解詳情。
專業講師
Neil Payne
Network Emulation Solutions Marketing
Keysight Technologies
Rafa Garcia
Go-to-Market 5G Functional and Performance Solutions Lead
Keysight Technologies
Jeffrey Chen
General Manager, Greater China Wireless
Keysight Technologies
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies