5G 将对自动驾驶汽车产生何种影响
5G 自动驾驶技术将极大增强自动驾驶汽车的功能。 大型无线公司正在积极研发新技术,推动汽车行业从 LTE 标准过渡到主流 5G 蜂窝车联网(C-V2X),从而让 5G 自动驾驶技术真正走入现实。
邮箱
*
姓
*
名
*
公司
*
职位
*
手机
*
工作职位
*
--请选择--
行政管理
总工程师/部门主管
技术经理
职员
学生
咨询顾问
工作职责
*
--请选择--
版图设计
数字:高速接口
数字:光通信
IT/信息技术
L2-7 网络设计/运营
电源:低功耗分析
电源:转换和调理
产品:硬件测试
产品:多系统集成
产品:软件测试
质量保证
射频:模拟/混合信号
射频:外场测试
半导体测试
软件开发
软件集成
其他:非技术人员
工作岗位
*
--请选择--
学术研究
应用程序管理
电路和版图设计
数字产品设计师
电子产品生产质检
销售工程师
终端系统测试
人力资源/财务/法务
实验室管理
市场/销售
网络/安全架构师
网络/安全运营
电源设计师
采购
产品管理
射频设计师
软件工程师
学生
测试工程师/技术员
其他:非技术人员
行业
*
--请选择--
航空航天/国防电子
汽车
消费类电子
数据中心/云服务提供商
教育
电子产品生产商
能源/基础设施
金融
政府部门
物联网电子产品
医疗/保健
网络设备制造商
量子技术
零售/医疗
半导体
软件开发
运营商
测试实验室
交通运输
您感兴趣的产品
*
-- 请选择 --
--交流/直流电源和负载--
交流电源
直流电源
直流电子负载
电源测试仪
--汽车测试:请选择下面的一种产品类型--
汽车通信
汽车电子
车载以太网
车载电源
车载雷达
--蜂窝设备和网络测试:请选择下面的一种产品类型--
网络路测
网络仿真测试
OTA 测试
--设计软件:请选择下面的一种产品类型--
电路设计软件
--数字万用表、数据采集、函数发生器:请选择下面的一种产品类型--
计数器
数据采集系统
连通性附件
数字万用表
函数发生器
--集成电路/半导体和制造:请选择下面的一种产品类型--
在线测试系统
半导体测试
制造分析软件
--实验室服务: 请选择下面的一种产品类型--
校准,维修,保证
实验室优化和外包测试
专业服务
--网络/安全流量模拟:请选择下面的一种产品类型--
应用(L4-7 )模拟器
云/分布式网络测试
部署前安全攻击模拟器
协议(L2/3 )模拟器
测试专业服务
Wifi网络测试
--网络/安全运营:请选择下面的一种产品类型--
实时入侵和攻击模拟器
威胁情报网关
旁路交换机
资本市场可见度
时钟同步
网络数据包代理
网络性能监测
综合网络监测
数据包头
虚拟/云可视性
--示波器、比特误码率测试仪、任意波形发生器:请选择下面的一种产品类型--
任意波形发生器
比特误码率测试仪
数字化仪
逻辑分析仪
光调制分析仪
示波器――高达 2 GHz
示波器――2 GHZ 及其以上
示波器――采样
--射频测试:请选择下面的一种产品类型--
网络分析仪
量子
射频元器件和测试附件
信号分析仪
信号发生器
LCR 表和阻抗分析仪
功率计/功率传感器
首选产品外形
*
-- 请选择 --
台式
模块化
便携式
没有偏好
请选择以下最符合您需求情况的选项 :
*
目前即有项目需求
半年内有项目需求
明年可能会有项目需求
暂时没有需求
我愿意接收来自是德科技的教育或推广电子邮件
.
点击“提交”,表明您将同意是德科技隐私声明。此声明解释了是德是如何收集和使用您的个人信息的。 如需更多关于我们如何使用这些资料的说明,请点击此页面最下方的 “是德科技隐私声明” 链接,以了解详情。
Learn more about our commitment to privacy:
Keysight Privacy Statement
©
Keysight Technologies