오토모티브 트랙
오토모티브 트랙은 전기 자동차/사이버 보안 및 자율 주행/커넥티드 카라는 두 개의 주제로 구성되며 EV 충전, 그리드 평가 및 GaN 전력 전자 장치 테스트와 자율주행/커넥티드 카를 위한 다양한 핵심기술을 다룹니다. 아래 네모 박스를 클릭하여 참석을 원하는 세션을 모두 선택해 주십시오. 
12월 8일(목)  10:00

[전기 자동차/사이버 보안] UL 차량-그리드 표준 개발

▶ 발표자 : Underwriters Laboratories(UL) - Timothy Zgonena 
UL 1741은 미국 및 기타 국가에서 태양광 인버터용 전력 변환 하드웨어를 인증하기 위한 기본 표준입니다. UL V2G(Vehicle-to-Grid) 표준 전문가인 Tim Zgonena는 빠르게 성장하는 분산 에너지 자원(DER) 및 관련 산업에 대한 안전 표준 평가에 대해 논의합니다.

[자율 주행/커넥티드 카] 차량 무선 통신 기술의 설계 가속화

▶ 발표자 : National Innovation Center of Intelligent and Connected Vehicle(CICV) - Tai Huang
이 세션에서 CICV는 무선 시스템에 대한 향후 R&D 계획을 추진하기 위해 안테나 설계 및 최적화, 시스템 통합 및 공존 설계, 링크 품질 평가 및 기능 검증을 포함한  솔루션을 제안합니다.

12월 8일(목)  11:00

[전기 자동차/사이버 보안] Grid-Edge Frontier : e-모빌리티 산업에 대한 시사점 및 기회

▶ 패널토의 : 키사이트 Andrew Cifala / Jens Schmutzler / Wolfgang Kalthoff ▶ 진행자 : 키사이트 Kevin Cavell
다양한 글로벌 EV 충전 표준은 EV 및 EVSE 제조업체가 로컬 그리드와의 상호 연결에 대한 글로벌 규정 준수를 보장하는 것을 훨씬 더 복잡하게 만듭니다. 진화하는 V2G 표준이 제기하는 설계 및 테스트 과제와 이러한 과제를 해결하는 방법에 대해 전문가 패널을 통해 자세히 알아보십시오.

[자율 주행/커넥티드 카] C-V2X 사용 사례를 통한 SiL과 HiL의 KPI의 비교

▶ 발표자 : 키사이트 Bill McKinley
어플리케이션 레이어(Layer) 성능 테스트는 복잡하므로 SIL(Software In The Loop) 환경에서 테스트하면 개발자가 시스템 기능의 약 80%를 테스트할 수 있습니다. 이번 시간에는 SIL과 HIL 환경의 KPI를 비교하여 복잡한 어플리케이션 레이어(Layer) 성능을 테스트하는 방법에 대해 알아봅니다.

12월 8일(목)  13:30

[전기 자동차/사이버 보안] WBG 전원 모듈의 동적 특성화, 장치 모델링 및 회로 시뮬레이션

▶ 발표자 : 키사이트 김정태 차장
WBG(Wide Bandgap) 전력 모듈의 동적 특성화는 낮은 에너지 손실 및 빠른 스위칭과 같은 이점을 입증하기 위해 더욱 중요해졌습니다. 이 세션에서는 새로운 동적 테스트 시스템 PD1550A가 동적 테스트와 관련된 문제를 어떻게 극복하는지 설명합니다. 또한 PD1551A에서 가져온 데이터를 사용하여 장치 모델링 및 회로 시뮬레이션에 대해 설명합니다.

[자율 주행/커넥티드 카] 차량 내 네트워크에서 고속 및 신호 무결성에 대한 새로운 요구

▶ 발표자 : Sony Semiconductor Solutions Corporation - Junichiro Azami
자동차는 더 나은 안전 기능을 구현하고 풍부한 인터랙티브 인포테인먼트를 제공하며 전반적인 차량 응답성을 개선하기 위해 점점 더 복잡해지고 있습니다. 이번 시간에는 Sony가 이미지 센서 개발을 통해 배운 경험과 과제를 살펴보겠습니다.

12월 8일(목)  14:30

[전기 자동차/사이버 보안] UNECE WP.29 UN-R 155 및 ISO/SAE 21435를 준수하는 키사이트 자동차 사이버 보안 툴

▶ 발표자 : 키사이트 장승택 부장
이 세션에서는 ISO/SAE 21435에 따라 사이버 보안 관리 시스템을 올바르게 운영하고 사이버 위협 분석 및 위험 평가 결과 및 테스트를 연결하는 방법에 대해 소개합니다.

[자율 주행/커넥티드 카] 자동차 SerDes 차량 내 네트워크용 키사이트 고속 테스트 솔루션

▶ 발표자 : 키사이트 Carrie Browen
MIPI A-PHY 및 ASA의 표준 적합성을 위해 현재 사용 가능한 송신기 및 채널 테스트 솔루션과 키사이트가 새로 출시한 SerDes 수신기 테스트 솔루션에 대해 전문가로부터 자세히 알아보십시오.

12월 8일(목)  15:30

[자율 주행/커넥티드 카] 랩(Lab)에서 실제 센서를 통한 ADAS/AD 기능 검증

▶ 발표자 : 키사이트 Dr. Silviu-Sorin Tuca
ADAS 기능을 가능하게 하는 소프트웨어 알고리즘은 차량이 적절하게 응답할 수 있도록 센서에서 수집한 정보를 합성해야 합니다. 이러한 알고리즘은 다양한 운전 시나리오를 다루는 복잡한 장면에 대한 테스트가 필요합니다. 복잡한 주행 장면(Scene)의 운전 시나리오를 다루는 소프트웨어 알고리즘을 훈련할 수 있는 RSE(Radar Scene Emulator)에 대해 알아보시기 바랍니다.

설문 작성 이벤트

행사 당일 실시간으로 참석하고 설문서를 작성해 주신 고객 중 추첨하여 다양한 선물을 드립니다. 
등록하기
네모 박스를 체크하시면 이메일, 전화 및 문자 광고성 정보 수신동의를 의미합니다. (참고: 이미 수신 동의를 한 경우 체크하지 않아도 광고성 정보를 계속 받을 수 있으며, 만약 수신 거부를 원하는 경우 www.keysight.com/kr/ko/contact/privacy.html 에서 신청할 수 있습니다.)

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]

1. 개인정보 수집 및 이용 동의
2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의
3. 키사이트 해외 본사 및 지사 제공 동의
"제출" 을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책을 참조하시기 바랍니다.

Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies