キーサイト クリスマス
オシロ、DC電源が当たる!
Keysight Christmas
*** 本キャンペーンは終了しました。 *** 
*** 数多くのご応募ありがとうございました*** 

当選者発表
厳正なる抽選の結果、下記の方々がご当選されました。おめでとうございます!
ご当選の方には追って担当者からご連絡差し上げます。お楽しみにお待ちください!



キーサイト クリスマスにようこそ。

電気系エンジニアの皆様に、日頃の感謝の気持ちを込めて、キーサイトからクリスマスのプレゼントをご用意しました。最新オシロスコープとDC電源をプレゼント!また下記ではオシロスコープ、DC電源、データロガー、RF製品を紹介しています。明日から役立つ測定のヒントが手に入るかも。

概要
ご応募いただいた方の中から抽選で、キーサイトの計測器をプレゼントします。

応募期間:
2019年12月19日(木)まで

賞品:下記いずれか
・DSOX1204G 小型200MHz、4チャネル オシロスコープ(2名様)
 T.O.様、T.S.様、

・E36313A 多機能3出力DC電源(3名様)
 A.I.様、H.I様、T.K様


Keysight Christmas

ご応募は本ページ下部の登録フォームにお進みください。

キーサイトのおすすめ製品のご紹介

オシロスコープ
キーサイトのオシロスコープは6万円~、200MHz 4chでも、驚きの20万円~という価格で提供しています。
InfiniiVision 1000Xシリーズは、アナログオシロのような高速表示と操作感を実現したMegaZoom IVカスタムASICを搭載、しかも、6 in 1の多機能を実現しています。
Oscilloscope
      
アナログオシロのような高速表示と操作感 MegaZoom IVカスタムASIC
  • 5万波形/秒の高速表示
デッドタイムを最小化

  • メモリ長やサンプリング速度の設定不要
高速表示とフルメモリを同時にに実現
6 in 1多機能を実現
1. オシロスコープ機能
24個のパラメータ自動測定。DSOXモデルにはマスクテスト/セグメントメモリ機能も標準装備。
2. ファンクション・ジェネレータ
最大20MHzまで。サイン波、方形波、三角波、パルス波、DC、ノイズ波に対応。
3. プロトコル・アナライザ(オプション)
I2C、UART/RS232に対応。DSOXモデルはCAN、LINにも対応。
4. 周波数解析
フロントパネルの"FFT"ボタンから簡単設定。時間/周波数ドメインの同時解析に最適。
5. 周波数レスポンス解析(ボード線図測定)
内蔵ファンクション・ジェネレータを自動掃引し、フィルタの周波数応答やコンバータ回路の利得/位相余裕を自動測定。
6. デジタル電圧計・周波数カウンタ
3桁のデジタル電圧計、5桁の周波数カウンタを内蔵。専用HWエンジンにて正確に測定。
    

DC電源
Power supply
マイコン評価に最適自在な3出力 DC電源 E36300Aシリーズ。クリーンで、信頼性の高い電力を複数の電圧バスに電力を供給し、すべての出力の電圧と電流が同時に表示します。

  • データロギング、出力シーケンス、リストモード、出力結合などの高度な機能
  • リップルとノイズ300 µVrms未満の低ノイズ出力
  • 正確なプログラミングとリードバック確度、0.04%未満
  • 0.01%のラインと負荷変動による優れた安定性
  • 3つの出力はすべてアイソレートされ、かつ独立して設定
  • 測定確度を向上させる4線式
  • 過電圧、過電流デバイス保護
  • インタフェース: USB、LAN (LXI Core)、GPIB (オプション)
  • 標準80W(E36312A) または高電流 160 W (E36313A)

データロガー
1台にデータ収集・制御・スイッチの測定機能を集約しました。
40chマルチプレクサのモジュールを3枚利用することで、最大120chの測定に対応できます。測定項目としては、温度、電圧、抵抗など様々な信号に対応しています。

DAQ970A データロガー / データ収集システム

  • 最大450ch/秒 高速スキャン
  • 1モジュールで温度、電圧、抵抗等を測定可能
  • BenchVueソフトウェアでPCと簡単接続
BenchVueからデータロガーと電源の両方を制御して、測定を実施。

エントリーモデルのRF製品群
キーサイトは高性能モデルの技術/ソフトウェアを継承したエントリーモデルを契約販売店専用モデルとして拡充を行っています。キーサイトは妥協なき高性能をエントリーモデルでも提供しています。

  • キーサイトの契約販売店から購入いただけるお買い得モデルです
  • ネットアナ、スペアナで26.5GHz、変調信号源も3GHz/6GHzをラインナップ。周波数も自由に選べるフルラインナップをご用意
  • 高機能モデルと全く同じユーザーインタフェース、リモートコマンド搭載
  • プロフェッショナルな仕事に適用できるエントリーモデルなのに妥協なき高性能を提供
エントリーモデルのRF製品群
  • P937xA Streamline USB ベクトル・ネットワーク・アナライザ
バックに入る高性能、USBネットアナ
  • N9000B Xシリーズ スペクトラム・アナライザ エントリーモデル
Xシリーズの性能機能を継承したエントリーモデル。高性能モデルと全く同じ使い勝手がエントリーモデルでも手に入る
  • N5166B Xシリーズ ベクトル信号源 エントリーモデル
デジタル変調信号源のエントリーモデルを準備。Xシリーズ信号源のDNAを継承した発売直後の変調信号源のエントリーモデルが堂々の登場です
     

プレゼントへのご登録フォームはこちら
???123-4567?
?? 012-3456-7890?




















???????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????



Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies