ハードウェア
ソフトウェア
サービス&サポート
業種&テクノロジー
キーサイトについて
高速コンピューティングに関する技術資料
高速なネットワークには、高速なメモリと高速なシリアルバス通信が必要です。このような高速な速度をサポートするために、Peripheral Component Interconnect Express(PCIe®)拡張バスの速度はPCIe4.0からPCIe5.0に進化しています。同じことがメモリにも当てはまり、DDR(ダブル・データ・レート)メモリはDDR4.0からDDR5.0に進化しています。シリアルデータ通信速度の向上には、すべてのレベルでの精密な高速テストが必要になります。これらの高速な速度でのテストには、最新規格に準拠したフル・コンプライアンス・テストが必要です。
以下の情報をご記入の上送信いただくと、技術資料をダウンロードいただけます。
Evolution of High-Speed Computing Interfaces: Paving the Way for 400GE in the Data Center
The Fast Track to PCIe 5.0: Doubling the Throughput of PCIe 4.0 to 32 GT/s
DDR5 - Full Speed Ahead to 400GE: Faster Networking Speeds Require Faster Memory
?
*
?
*
????????????
*
E???????
*
?????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????