【電源解析】誰にでもできる汎用オシロスコープのスイッチング電源の品質測定評価
スイッチング電源の代表的な3つの品質測定評価のデモ、それが6分44秒で分かる!
まず一般的なAC/DC電源に高電圧プローブと電流プローブを接続して力率や有効電力などの電源品質パラメータの自動測定の方法やAC電源ラインに高調波を注入して他の機器に影響を与えないように規定されているIEC610000-3-2のコンプライアンステストのPass/failテスト、DC/DCコンバータのフィードバック回路の安定性を評価するための制御ループの応答テストも実際に入出力の信号をモニタしながら位相や利得のプロットを読み解きます。
・必要なアクセサリが全てセットされて25%もお得な電源解析用バンドルパッケージは、こちら>>