InfiniiVision 3000GX/4000GX/6000Xオシロコープシリーズ
知らないと損するオシロの凄ワザやTipsを集めた動画デモ
【アプリケーション編】電源解析・ジッタ解析
Keysight InfiniiVision 3000T X / 4000X / 6000X シリーズ
新・定番オシロとして多くのお客様にご好評をいただいている InfiniiVision 3000GX / 4000GX / 6000X シリーズで利用可能な電源解析、高速信号ジッタ解析用に構成された25%もお得なアプリケーションバンドル製品があります。
これらの電源解析やジッタ解析などのアプリケーションで、実際にどれ位役立つのか?どんな設定が必要になるのか?実際の信号を接続し、実際の操作を交えながら数分の動画デモでご紹介します。日本語字幕になっていますので、ぜひお気軽にご確認ください。
お得なバンドル製品の価格や詳細については、こちら>>
【ジッタ解析】誰でもできる汎用オシロスコープのジッタ解析の基本的な使い方講座
難しそうなジッタ解析の設定が6分34秒で分かる!
ジッタ解析には、ソフトウェア・クロック・リカバリーなど、難しそうな設定がいくつかあります。クロック信号をベースに、ウィザード形式で実際にメニュー操作などを開設しながら一般的な設定を行い、基本を押さえてわかりやすく説明しています。またジッタヒストグラム、ジッタトレンド、ジッタスペクトラムの3つの方法で、ジッタがどのように見えるのか解説しています。基本操作とジッタの味方の基本を学ぶことで、すぐに実践できるようになります。
・必要なアクセサリが全てセットされて25%お得なジッタ解析用バンドルパッケージは、こちら>>

【電源解析】誰にでもできる汎用オシロスコープのスイッチング電源の品質測定評価
スイッチング電源の代表的な3つの品質測定評価のデモ、それが6分44秒で分かる!
まず一般的なAC/DC電源に高電圧プローブと電流プローブを接続して力率や有効電力などの電源品質パラメータの自動測定の方法やAC電源ラインに高調波を注入して他の機器に影響を与えないように規定されているIEC610000-3-2のコンプライアンステストのPass/failテスト、DC/DCコンバータのフィードバック回路の安定性を評価するための制御ループの応答テストも実際に入出力の信号をモニタしながら位相や利得のプロットを読み解きます。
・必要なアクセサリが全てセットされて25%もお得な電源解析用バンドルパッケージは、こちら>>

【電源解析】DC-DCコンバータの利得余裕、位相余裕の測定評価
オシロスコープで簡単周波数応答解析(FRA)が可能、それが2分37秒で分かる!
DC電源の負荷変動の影響をなるべく抑えるために、位相補償回路のパラメータを調整した時、負荷変動の波形にリンギングが乗るなど不安定になる事があります。また、波形では問題なくても、利得余裕、位相余裕が十分でない事もありますので、利得余裕・位相余裕の評価は欠かせません。キーサイトのオシロを用いれば、普段使っているオシロスコープで簡単に利得余裕、位相余裕の評価が可能です。
・DC-DCコンバータの利得余裕、位相余裕の測定評価の特設サイトは、こちら>>
・必要なアクセサリが全てセットされて25%もお得な電源解析用バンドルパッケージは、こちら>>

【電源解析】スイッチング電源の損失測定とスルーレート測定
オシロスコープでスイッチング電源の品質評価をどのように行えるのか?6分01秒で分かる!
スイッチング電源の評価は、リプル・ノイズやインダクタ電流など測定ポイントが多く、オシロスコープと電子負荷は必須の測定器です。測定効率の向上は、目標設計値到達の近道と言っても過言ではありません。特にTj測定のためのスイッチングデバイスの損失測定とノイズを意識したスルーレート(dv/dt)の測定は手間と時間が掛かり、測定の経験も求められます。キーサイトのオシロと、パワー解析アプリケーションを用いれば、効率よく測定を勧める事ができます。
・スイッチングデバイスの損失測定とスルーレート測定の特設サイトは、こちら>>
・必要なアクセサリが全てセットされて25%もお得な電源解析用バンドルパッケージは、こちら>>



Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies