大人気!InfiniiVisionの
低価格オシロスコープがすごい!
おかげさまで大人気のInfiniiVision 1000Xシリーズは、低価格なエントリーモデルでありながら、MegaZoomⅣ ASIC搭載で、最大波形更新速度20万回/ 秒、LAN/USB標準装備で自動計測にも対応。このクラスの性能を一気に引き上げました。
InfiniiVision 1000Xシリーズの概要
2chモデル
【 特 長 】
・MegaZoom ASIC搭載の最も低価格なモデル
・周波数帯域:50MHz~200MHz
・2chモデル、4chモデル
・従来のオプションは、すべて標準装備(追加費用なし)
・LAN/USB標準装備、無償添付のBenchVueソフトウェアで簡単自動計測や、リモート操作、スクリーンキャプチャも可能
・最大波形更新速度20万波形/ 秒(DSOX12xxモデル)
・InfiniiVison 1000Xシリーズ 製品情報 ⇒ こちらから

EDUX1052A 50 MHz, 2chオシロスコープ                           84,836円
EDUX1052G 50 MHz, 2chオシロスコープ (波形発生器内蔵)                  140,251円
DSOX1202A 70/100/200 MHz, 2chオシロスコープ                                     152,156円 ~
DSOX1202G 70/100/200 MHz, 2chオシロスコープ  (波形発生器内蔵)       188,425円 ~
DSOX1204A 70/100/200 MHz, 2chオシロスコープ                                     208,242円 ~
DSOX1204G 70/100/200 MHz, 2chオシロスコープ (波形発生器内蔵)        250,293円 ~
※製品の希望小売価格は2024年1月現在の概算の希望小売価格で、消費税は含まれておりません。
見ておきたい簡単デモ動画
簡単に何ができるか知りたい方に
お勧めの動画デモ  2分37秒
ちゃんと機能を理解したい方に
お勧めの動画デモ  5分16秒
 
誰でも簡単!デモ機評価貸し出しプログラム(無料)
デモ機評価貸し出しプログラム(無料)
誰でも簡単!申込みフォームからリクエストするだけ、あとはキーサイトがお貸出しお引き取りなどの手配をします。ご試用後に簡単なアンケートにご協力お願いします。

ダウンロード可能なドキュメント一覧
 
「データシート」
詳しい仕様を掲載
「ユーザーズガイド」
使用方法を細かく記載
「プログラマーズガイド」
自動計測用コマンドやすぐに試せるサンプルプログラムを掲載
「オシロスコープ購入前に検討すべき12のヒント」(初中級)
帯域幅、メモリ、サンプリングなどオシロ選定の落とし穴に陥らないための参考情報
「カタログ」
簡潔に特長が分かる
「クイックガイド]
使い方が簡単にわかる
「オシロスコープを使いこなす知っておきたい6つのヒント」(初級)
基本的なトリガ、プローブの理解、スケーリング、収集モード、シリアルバスのデコードなど
「オシロスコープに関する高度な6つのヒント」(中級)
FFTでエラーを検出、演算処理で動作確認、ボード線図で特性評価、リモート接続/制御など
 
簡単見積もり請求
定価は、それぞれの製品サイトで確認できます。
いざという時に困らないように販売店から参考見積をお送りしております。


Learn more about our commitment to privacy:  Keysight Privacy Statement
©   Keysight Technologies